Wählen Sie Ihr Land

Global

IQH1-18GM-V1 RFID-Schreib-/Lesegerät

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Arbeitsfrequenz 13,56 MHz
  • Konform mit ISO 15693
  • Für FRAM-Transponder geeignet
  • Schreib-/Lesekopf mit Gewinde M18 x 1
  • Anschluss über Steckverbinder V1 (M12 x 1)
  • Mehrloch-LED zur Funktionsanzeige
  • Schutzart IP67
  • Zum Anschluss an IDENTControl-Auswerteeinheit

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: USA - FCC
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ZH

Technische Daten IQH1-18GM-V1

RFID-Schreib-/Lesegerät HF, ISO 15693 für IDENTControl
Betriebsfrequenz13,56 MHz
Übertragungsrate26 kBit/s
Erfassungsbereich
Leseabstand0 ... 50 mm
Schreibabstand0 ... 50 mm
Breitemax. 45 mm
UL File NumberE87056 nur in Verbindung mit einer SELV- oder PELV-Energiequelle oder einer nach UL for Class 2 gelisteten Energiequelle
MTBF375 a (Betrieb bei +40 °C)
LED grün/gelbMehrloch-LED:
grün: Power on
grün blinkend: Schreib-/Leseversuch wird ausgeführt
gelb: Datenträger erkannt
LeistungsaufnahmeP0≤ 1,2 W
Versorgungaus der IDENTControl
Funkanlagen
Richtlinie 2014/53/EUEN 301489-1
EN 301489-3
EN 300330
EN 62368-1
EN 50364
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
SchutzartEN 60529
RFIDISO/IEC 15693-2
ISO/IEC 15693-3
ISO/IEC 18000-3
FCC-ZulassungThis device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Caution:
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
IC-ZulassungThis device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s) and with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
SchutzartIP67
AnschlussSteckverbinder M12 x 1
Material
GehäusePBT/Edelstahl
Vergussmasse/HärterCY 221/HY 2966
Montagenicht bündig
Abstand zwischen zwei KöpfenMultiplex on: ≥ 30 mm
Multiplex off: ≥ 80 mm
Masseca. 40 g
Abmessungen
Länge66 mm
Durchmesser18 mm