Wählen Sie Ihr Land

Global

VAZ-FLASH-70MM-YE Signalsäule LED-Blitzlichtelement

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Modulare Bauweise
  • Flexible Zusammenstellung der Signalelemente
  • Bajonettsystem zur einfachen Montage und Demontage
  • Lange Lebensdauer
  • 70-mm-Baureihe

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Approval
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VAZ-FLASH-70MM-YE

Signalsäule LED-Blitzlichtelement, gelb
UL File NumberE223176
Farbegelb
Frequenzca. 1 Hz
MTTFd700 a
BemessungsbetriebsspannungUe24 V DC
BemessungsbetriebsstromIe35 mA
SchutzklasseIII
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 60947-5-1
EN 60947-1
SchutzartEN 60529
Umgebungstemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
SchutzartIP65
AnschlussBajonettsystem
Abmessungen
Höhe65 mm
Durchmesser70 mm
Lebensdauermax. 50000 Stunden = 5,7 Jahre (Dauerbetrieb)