Wählen Sie Ihr Land
INX360D-F99-U2E2-5M Neigungssensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- E1-Typgenehmigung
- Messbereich 0 ... 360°
- Analogausgang 0 V ... 5 V
- Auswertegrenzen einlernbar
- 2 programmierbare Schaltausgänge
- Hohe Schockfestigkeit
- Erhöhte Störfestigkeit 100 V/m
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- ZH