Wählen Sie Ihr Land

Global

NDS5-30GM-1M-V1 WIS Übertrager sekundär

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Übertragungsabstand bis zu 5 mm
  • Kurze Bauform
  • Anschluss über Steckverbinder V1 (M12 x 1)
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Technische Daten NDS5-30GM-1M-V1

Übertragersystem, induktiv
Einbaunicht bündig
Übertragungsabstand0 ... 5 mm
Ausgangsart2-Draht
MTTFd37485 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
GehäusematerialMessing, vernickelt
StirnflächePBT
SchutzartIP67
MontageSchraubmontage
FreizoneA≥ 3 mm
Abstand zu MetallwändenB≥ ∅ 50 mm
SicherheitszoneW x H≥ 60 mm x 15 mm
Abmessungen
Länge43 mm
Durchmesser30 mm
HinweisDie maximale Leitungslänge zwischen WIS-Modul und WIS-Übertrager darf 5 m nicht übersteigen.