Wählen Sie Ihr Land

Global

40FY38-50 Magnetfeldsensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Hallsensor
  • Betätigungsmagnet erforderlich
  • Sensor für Türaufhaltung
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten 40FY38-50

SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypZweidraht
Schaltabstandsnentweder 41FY1 - 6,4 - 15,2 mm oder 41FY2 - 7,6 - 19 mm einsetzen
Einbaunicht bündig
AusgangspolaritätAC
Ausgangsart2-Draht AC
BetriebsspannungUB24 V AC
SpannungsfallUd8 V bei 500 mA
BetriebsstromILmax. 500 mA
ReststromIr1,5 mA
LED-AnzeigeSchaltzustand
Elektrische Belastbarkeit24 V AC
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
AnschlussartKabel
GehäusematerialPolycarbonat
StirnflächePolycarbonat
SchutzartIP67
Kabel
Kabeldurchmesser4,8 mm ± 0,3 mm
Biegeradius> 10 x Kabeldurchmesser
MaterialPVC
Farbegrau
Aderzahl2
Aderquerschnitt0,34 mm2
LängeL5 m
Abmessungen
Breite16 mm
Tiefe16 mm
Länge74,2 mm