Wählen Sie Ihr Land

Global

VBA-2E2A-G12-ZAJ/EA2L AS-Interface-Sensor-/Aktuatormodul

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • A/B-Teilnehmer mit erweiterter Adressiermöglichkeit für bis zu 62 Teilnehmer
  • Einteiliges Gehäuse mit Edelstahlunterteil
  • Werkzeuglose Installation
  • Metallgewindeeinsätze in SPEEDCON-Technik
  • Flachkabel-Anschluss mit Durchdringungstechnik, variable Flachkabelführung
  • Kanalbezogene rote LED-Anzeige bei Ausgangsüberlast
  • Kommunikationsüberwachung, konfigurierbar
  • Eingänge für 2-, 3- und 4-Draht-Sensoren
  • DIN-Hutschienenmontage
  • AS-Interface-Zertifikat

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten VBA-2E2A-G12-ZAJ/EA2L

G12-Flachmodul, 2 Eingänge (PNP) und 2 Elektronikausgänge
Teilnehmer-TypA/B-Teilnehmer
AS-Interface-SpezifikationV3.0
Erforderliche Gateway-Spezifikation≥ V2.1
ProfilS-B.A.2
IO-CodeB
ID-CodeA
ID1-Code7
ID2-Code2
UL File NumberE223772
LED FAULTFehleranzeige; LED rot
rot: Kommunikationsfehler bzw. Adresse ist 0
rot blinkend: Überlast Sensorversorgung bzw. Ausgänge
LED PWRAS-Interface-Spannung; LED grün
grün: Spannung OK
grün blinkend: Adresse 0
LED AUXExt. Hilfsspannung UAUX; Dual-LED grün/rot
grün: Spannung OK
rot: Spannung verpolt
LED INSchaltzustand (Eingang); 2 LED gelb
LED OUTSchaltzustand (Ausgang); 2 LED gelb/rot
gelb: Ausgang aktiv
rot: Ausgangsüberlast
Hilfsspannung (Ausgang)UAUX24 V DC ± 15 % PELV
BemessungsbetriebsspannungUe26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface
BemessungsbetriebsstromIe≤ 40 mA (ohne Sensoren) / max. 240 mA
SchutzklasseIII
Überspannungsschutz UAUX, Ue: Überspannungskategorie III, sicher getrennte Spannungsversorgungen (PELV) aus Netzen mit bis zu 300 V AC Phase zu Neutralleiter
Anzahl/Typ2 Eingänge für 2- oder 3-Drahtsensoren (PNP), DC
alternativ 1 Eingang für 4-Drahtsensor (PNP), DC
Versorgungaus AS-Interface
Spannung21 ... 31 V
Strombelastbarkeit≤ 200 mA, überlast- und kurzschlussfest
Eingangsstrom≤ 8 mA (intern begrenzt)
Schaltpunktgemäß DIN EN 61131-2 (Typ 2)
0 (unbedämpft)≤ 2 mA
1 (bedämpft)≥ 6 mA
Signalverzögerung< 1 ms (Eingang/AS-Interface)
Anzahl/Typ2 Elektronikausgänge, PNP überlast- und kurzschlussfest
Versorgungaus externer Hilfsspannung UAUX
Spannung≥ (UAUX - 0,5 V)
Strom2 A pro Ausgang
4 A gesamt (TB ≤ 40 °C)
3 A gesamt (TB ≤ 70 °C)
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 62026-2:2013
SchutzartEN 60529:2000
FeldbusstandardEN 62026-2:2013
EingangEN 61131-2
StöraussendungEN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005 , EN 62026-2:2013
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit85 % , nicht kondensierend
Einsatzhöhe≤ 2000 m über NN
Schock- und Stoßfestigkeit30 g, 11 ms in 6 Raumrichtungen 3 Schocks
10 g, 16 ms in 6 Raumrichtungen 1000 Schocks
Vibrationsfestigkeit0,75 mm 10 ... 57 Hz , 5 g 57 ... 150 Hz, 20 Zyklen
Verschmutzungsgrad3
SchutzartIP67
AnschlussDurchdringungstechnik
Flachkabel gelb/Flachkabel schwarz
Ein-/Ausgänge: M12-Rundsteckverbinder
Material
GehäusePBT
Masse200 g
Anzugsmoment Kabelverschraubung0,4 Nm
Abmessungen
Höhe35 mm
Breite57,4 mm
Länge118 mm
BefestigungMontageplatte