Wählen Sie Ihr Land

Global

VBA-4E4A-G16-ZEJ/E2L AS-Interface-Sensor-/Aktuatormodul

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Kompakte Bauform
  • Anschlüsse über Rundsteckverbinder
  • AS-Interface-Anschluss über M12-Metallgewindeeinsatz mit SPEEDCON
  • Funktionsanzeige für Bus, ext. Hilfsspannung, Ein- und Ausgänge
  • Schutzart IP67 / IP68 / IP69K
  • Eingänge für 2- und 3-Draht-Sensoren
  • Versorgung der Eingänge aus AS-Interface
  • Versorgung der Ausgänge aus der externen Hilfsspannung
  • Kommunikationsüberwachung
  • Erkennung von Überlast der Sensorversorgung
  • Erkennung von Ausgangsüberlast mit LED-Anzeige pro Kanal

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR
  • ZH

Technische Daten VBA-4E4A-G16-ZEJ/E2L

G16-Kompaktmodul, 4 Eingänge (PNP) und 4 Elektronikausgänge
Teilnehmer-TypA/B-Teilnehmer
AS-Interface-SpezifikationV3.0
Erforderliche Gateway-Spezifikation≥ V3.0
ProfilS-7.A.7
IO-Code7
ID-CodeA
ID1-Code7
ID2-Code7
UL File NumberE223772
LED PWR/FAULTStatusanzeige; LED mehrfarbig
grün: Normalbetrieb
rot: Kommunikationsfehler
gelb/rot blinkend: Adresse 0
grün/rot blinkend: Überlast Sensorversorgung bzw. Ausgänge
LED AUXExt. Hilfsspannung UAUX; Dual-LED grün/rot
grün: Spannung OK
rot: Spannung verpolt
LED INSchaltzustand (Eingang); 4 LED gelb
LED OUTSchaltzustand (Ausgang); 4 LED gelb/rot
gelb: Ausgang aktiv
rot: Ausgangsüberlast
Hilfsspannung (Ausgang)UAUX20 ... 30 V DC PELV
BemessungsbetriebsspannungUe26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface
BemessungsbetriebsstromIe≤ 40 mA (ohne Sensoren) / max. 240 mA
SchutzklasseIII
Überspannungsschutz UAUX, Ue: Überspannungskategorie III, sicher getrennte Spannungsversorgungen (PELV)
Anzahl/Typ4 Eingänge für 2- oder 3-Drahtsensoren (PNP), DC
Versorgungaus AS-Interface
Spannung21 ... 31 V
Strombelastbarkeit≤ 200 mA (TB ≤ 40 °C),
≤ 150 mA (TB ≤ 70 °C), überlast- und kurzschlussfest
Eingangsstrom≤ 9 mA (intern begrenzt)
Schaltpunktgemäß DIN EN 61131-2 (Typ 2)
0 (unbedämpft)≤ 3 mA
1 (bedämpft)≥ 5 mA
Signalverzögerung< 1 ms (Eingang/AS-Interface)
Anzahl/Typ4 Elektronikausgänge, PNP, überlast- und kurzschlussfest
Versorgungaus externer Hilfsspannung UAUX
Spannung≥ (UAUX - 0,5 V)
Strom1 A pro Ausgang
GebrauchskategorieDC-13
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
SchutzartEN 60529:2000
FeldbusstandardEN 62026-2:2013
EingangEN 61131-2
StöraussendungEN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005 EN 62026-2:2013
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit85 % , nicht kondensierend
Klimatische BedingungenEinsatz nur in Innenräumen
Einsatzhöhe≤ 2000 m über NN
Schock- und Stoßfestigkeit30 g, 11 ms in 6 Raumrichtungen 3 Schocks
10 g, 16 ms in 6 Raumrichtungen 1000 Schocks
Vibrationsfestigkeit0,75 mm 10 ... 57 Hz , 5 g 57 ... 150 Hz, 20 Zyklen
Verschmutzungsgrad3
SchutzartIP67 / IP68 / IP69K
AnschlussAS-Interface und Hilfsspannung: M12 x 1-Rundsteckverbinder
Sensoren/Aktuatoren: M8 x 1-Rundsteckverbinder
Material
GehäusePBT
Masse150 g
Anzugsmoment Kabelverschraubung0,4 Nm (M12-Steckverbinder),
0,2 Nm (M8-Steckverbinder)
Abmessungen
Höhe29,35 mm
Breite30 mm
Länge143 mm
BefestigungSchraubmontage