Wählen Sie Ihr Land
AL2109-P-1820-3403/40b/49/143 Aufzugs-Lichtgitter
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Flaches Lichtgitter mit Feinauflösung zur Schließkantenüberwachung an Aufzügen und Zugängen
- Einweg-Lichtgitter mit integrierter Steuerung
- Normenkonform EN81-70 und EN12015/16
- Dichtes Überwachungsfeld mit max. 135 Strahlen sichert das Erkennen kleiner Objekte
- Objektdetektion bis Abstand null
- Automatische Auskreuzung
- Spiegel- und Fremdlichtsicher
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- IT