Wählen Sie Ihr Land

Global

KLD2-FBPS-1.25.360 Feldbus-StromversorgungFieldConnex® Fieldbus

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Ausgang: 25 ... 27 V/360 mA
  • Für die meisten Feldbus-Anwendungen
  • High-Power-Trunk für viele Geräte und große Kabellängen
  • Montage in Zone 2/Class I, Div. 2
  • Für FOUNDATION Fieldbus H1
  • Integrierter, hochverfügbarer Abschlusswiderstand
  • Kein Abstand zwischen den Modulen erforderlich

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval
FieldConnex® interface
FOUNDATION Fieldbus interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten KLD2-FBPS-1.25.360

Feldbus-Stromversorgung
Installation im explosionsgefährdeten BereichZone 2 / Div. 2
AnschlussPower Rail oder Klemmen 8+, 11+; 9-, 12-
BemessungsspannungUr19,2 ... 35 V DC
BemessungsstromIr630 ... 340 mA
Verlustleistungtyp. 2,0 W
Anzahl der Segmente1
AnschlussKlemmen 3+, 6+; 2-, 5-; 1S, 4S (S=Schirmweiterleitung)
BemessungsspannungUN25 ... 28 V
BemessungsstromIN360 mA
Feldbus-Segment/VersorgungFunktionsisolierung nach IEC 62103, Bemessungsisolationsspannung 250 V AC
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2006
SchutzartIEC/EN 60529
FeldbusstandardIEC 61158-2, ISA S 50.02 Teil 2
SchockfestigkeitEN 60068-2-27
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6
Umgebungstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit< 95 % nicht kondensierend
Schockfestigkeit15 g 11 ms
Schwingungsfestigkeit1 g , 10 ... 150 Hz
Verschmutzungsgradmax. 2, gemäß IEC 60664
Korrosionsbeständigkeitnach ISA-S71.04-1985, Schweregrad G3
AnschlussartSchraubklemme , steckbar
Aderquerschnittbis zu 2,5 mm2
Gehäuse20 mm x 115 mm x 107 mm
GehäusematerialPolycarbonat
SchutzartIP20
Masseca. 210 g
BefestigungHutschienenmontage
ZertifikatTÜV 06 ATEX 553079 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-7:2015+A1:2018
FM-Zulassung
FM-ZertifikatFM 19 US 0015 X und FM 19 CA 0011 X
FM-KennzeichnungClass I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4 / Class I, Zone 2, AEx/Ex ec IIC T4
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.