Wählen Sie Ihr Land

Global

LA31/LK31/31/115 Einweg-Lichtschranke (Paar)

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Kostenoptimierte Serie für Standardaufgaben
  • Große Bauform, mit schmalem Gehäuse
  • Weit sichtbare Anzeige-LED
  • Allspannungsversion
  • Relaisausgang
  • Vielfältige Montagemöglichkeiten

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Approval
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten LA31/LK31/31/115

Einweg-Lichtschranke, Reichweite 30 m, Rotlicht, Dunkelschaltung, AC/DC-Version, Relaisausgang, Festkabel
SenderLA31/115
EmpfängerLK31/31/115
Betriebsreichweite0 ... 30 m
Grenzreichweite43 m
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht , 630 nm
AusrichthilfeLED gelb:
1. LED leuchtet konstant: freier Lichtstrahl und Sender und Empfänger richtig ausgerichtet
2. LED blinkt: erreichen des Schaltpunktes
3. LED aus: Strahlunterbrechung oder Ausrichtung falsch
Lichtfleckdurchmesserca. 800 mm im Abstand von 30 m
ÖffnungswinkelSender: 0,5 ° , Empfänger: 1,5 °
Fremdlichtgrenze50000 Lux ; nach EN 60947-5-2
MTTFd620 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün: Netz ein (Power on)
FunktionsanzeigeLED gelb:
1. LED leuchtet konstant: Signal > 2 x Schaltpunkt (Funktionsreserve)
2. LED blinkt: Signal zwischen 1 x Schaltpunkt und 2 x Schaltpunkt
3. LED aus: Signal < Schaltpunkt
BetriebsspannungUB24 ... 240 V AC
12 ... 240 V DC
LeerlaufstromI0Sender: ≤ 20 mA
Empfänger: ≤ 20 mA
LeistungsaufnahmeP0Sender: ≤ 1 VA
Empfänger: ≤ 1 VA
Schaltungsartdunkelschaltend
SignalausgangRelais, 1 Wechsler
Schaltspannungmax. 250 V AC/DC
Schaltstrommax. 3 A
Schaltleistung DC: max. 150 W AC: max: 750 VA
Schaltfrequenzf≤ 20 Hz
Ansprechzeit≤ 25 ms
ProduktnormEN 60947-5-2
Normenkonformität
NormenEN 62103
SchutzklasseII , Bemessungsspannung ≤ 250 V AC bei Verschmutzungsgrad 1-2 nach IEC 60664-1 Ausgangskreis basisisoliert vom Eingangskreis nach EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 240 V AC
CCC-ZulassungCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Umgebungstemperatur-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
SchutzartIP67
AnschlussSender: Festkabel 2 m , 2-adrig
Empfänger: Festkabel 2 m , 5-adrig
Material
GehäusePolycarbonat
LichtaustrittPMMA
MasseSender: 116 g
Empfänger: 131 g
Abmessungen
Höhe62 mm
Breite18 mm
Tiefe35 mm