Wählen Sie Ihr Land

Global

KFU8-USC-1.D Messumformer mit Grenzwert

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 1-kanaliger Signaltrenner
  • Universelle Nutzung für verschiedene Betriebsspannungen
  • Skalierbarer Strom- oder Spannungseingang
  • Strom- oder Spannungsausgang
  • Relaiskontaktausgang
  • Konfigurierbar über Bedienfeld
  • Leitungsfehlerüberwachung

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten KFU8-USC-1.D

SignaltypAnalogeingang
AnschlussKlemmen 14, 15
BemessungsspannungUr20 ... 90 V DC / 48 ... 253 V AC
BemessungsstromIr≤ 80 mA DC / ≤ 45 mA AC
Leistungsaufnahme≤ 1,6 W / ≤ 2,6 VA
AnschlussseiteFeldseite
AnschlussKlemmen 1+, 3- : mV, V ; Klemmen 2+, 3- : mA
EingangswiderstandSpannung: 1 MΩ , Strom: max. 100 Ω
Begrenzung30 V
Strom0 ... 20 mA
Spannung0 ... 10 V / 0 ... 60 mV
Auflösung15 Bit
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussAusgang I: Klemmen 10, 11, 12
Ausgang II: Klemmen 7-, 8+, 9-
Ausgang ISignal, Relais
Kontaktbelastung250 V AC/2 A/cos φ 0,7; 40 V DC/2 A
Mechanische Lebensdauer2 x 107 Schaltspiele
Anzugs-/Abfallverzögerungca. 10 ms / ca. 10 ms
Ausgang IIanalog
LastStrom: max. 550 Ω , Spannung: min. 1 kΩ
Analoger Spannungsausgang0/1 ... 5 V , 0/2 ... 10 V
Analoger Stromausgang0/4 ... 20 mA
Abweichung0,1 % des Endwertes
Auflösung/GenauigkeitStrom: 1 µA/20 µA
Spannung: 0,5 mV/10 mV
mV: 3 µV/60 µV
Einfluss der Umgebungstemperatur0,003 %/K (30 ppm)
Reaktionszeit≥ 150 ms/≤ 300 ms
Eingang/Ausgangverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Eingang/Versorgungverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Ausgang/Versorgungverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
AnzeigeelementeDisplay
BedienelementeBedienfeld
Konfigurationüber Bedientasten
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Niederspannung
Richtlinie 2014/35/EUEN 61010-1:2010
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21
SchutzartIEC 60529
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Masse150 g
Abmessungen20 x 119 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp B2
Höhe119 mm
Breite20 mm
Tiefe115 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.