Wählen Sie Ihr Land
LMC-S Kontinuierliche Magnettauchsonde
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Sensor für kontinuierliche Füllstandsmessung in Flüssigkeiten
- Auflösung 5 mm oder 15 mm
- Medienberührende Teile aus Edelstahl
- Einbau ohne Demontage des Schwimmkörpers


Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
Technische Daten LMC-S
Messeinrichtung | Ein Messsystem besteht aus einer Magnettauchsonde LMC****-***-I mit eingebautem Wandler und einem Transmitterspeisegerät KFD2-STC4-1 oder aus einer Magnettauchsonde LMC****-***-O4 und einem Messumformer S1SD-1TI-1U. | |
Serie | LMC-S |
Anschluss | Variante I: 2-Draht, 4 ... 20 mA Variante O4: 3-Draht, Potentiometeranschluss ca. 40 kΩ |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |||||
|
Schutzart | IEC 60529:2000 |
Genauigkeit | Auflösung: - Variante LMC5: 5 mm - Variante LMC15: 15 mm |
Prozessbedingungen | |||||||||||
|
Umgebungstemperatur | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) |
Schutzart | IP66 / IP68 | |
Anschluss | Variante I: 2 Klemmen, max. 2,5 mm2 Variante O4: 3 Klemmen, max. 2,5 mm2 | |
Material | Schwimmkörper, Gleitrohr, Prozessanschluss: Edelstahl 1.4571/316Ti Klemmenkasten: Aluminium-Druckguss | |
Abmessungen | Schwimmkörper: - Variante S1: Kugel ∅80 mm - Variante S2: Zylinder ∅44 mm x 52 mm: - Variante S3: Kugel ∅52 mm Gleitrohr: - Variante LMC5: ∅14 mm, max. Länge 3000 mm - Variante LMC15: ∅12 mm, max. Länge 3000 mm Klemmenkasten: 80 x 75 x 55 mm | |
Prozessanschluss | Gewinde G1/2A, G1-1/2A nach DIN/ISO 228/1 |
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
Bezeichnung | - LML-FS1 Schwimmkörper, Kugel, Ø80 mm, 1.4571/316Ti - LML-FS4 Schwimmkörper, Kugel, Ø44 mm, 1.4571/316Ti - LML-FS5 Schwimmkörper, Kugel, Ø52 mm, Titan - LML-FS6 Schwimmkörper, Zylinder, Ø44 mm x 52 mm, 1.4571/316Ti |