Wählen Sie Ihr Land

Global

UDC-18GM-400-3E1 Doppelbogensensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Ultraschallsystem zur sicheren Erkennung von kein, ein, oder zwei übereinander liegenden flächigen Materialien, vorzugsweise Papiere
  • Kein Teach-In erforderlich
  • Rundum sichtbare Funktionsanzeige
  • Unempfindlich gegen Bedruckung, Farben und spiegelnden Oberflächen
  • Grammaturen von 10 g/m2 bis über 2000 g/m2
  • Sehr breites Materialspektrum, Feinstpapiere bis hin zu dünnen Blechen sowie Kunststoff- und Metallfolien
  • Senkrechte oder geneigte Montage der Sensoren über der Bogenebene möglich
  • Parametrierbar

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten UDC-18GM-400-3E1

Erfassungsbereich20 ... 60 mm , optimaler Abstand: 45 mm
Wandlerfrequenz395 kHz
LED grünAnzeige: Einzelbogen detektiert
LED gelbAnzeige: kein Bogen detektiert (Luft)
LED rotAnzeige: Doppelbogen detektiert
BetriebsspannungUB18 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS
LeerlaufstromI0< 80 mA
Bereitschaftsverzugtv< 500 ms
EingangstypFunktionseingang
0-Pegel: -UB ... -UB + 1V
1-Pegel: +UB - 1 V ... +UB
Impulsdauer≥ 100 ms
Impedanz≥ 4 kΩ
Ausgangstyp3 Schaltausgänge npn, Öffner
BemessungsbetriebsstromIe3 x 100 mA , kurzschluss-/überlastfest
SpannungsfallUd≤ 2 V
Einschaltverzugtonca. 15 ms (kürzere Ansprechzeit auf Anfrage)
Ausschaltverzugtoffca. 15 ms (kürzere Ansprechzeit auf Anfrage)
Impulsverlängerungmin. 120 ms parametrierbar
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
AnschlussartKabel PVC , 2 m
Aderquerschnitt0,14 mm2
SchutzartIP67
Material
GehäuseMessing, vernickelt, Kunststoffteile PBT
WandlerEpoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan
Masse150 g
Abmessungen
Länge74 mm
Durchmesser18 mm
Ergänzende InformationenSchalterstellung des externen Programmieradapters:
"output load": pull-up
"output logic": inv