Wählen Sie Ihr Land

Global

RD0-FB-Ex4.* FeldbusbarriereFieldConnex® Fieldbus

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 4 Ausgänge Ex ia IIC
  • FieldBarrier in Zone 1/Div. 2
  • Geräte in Zone 0...1/Div. 1
  • Kurzschlussstrombegrenzung pro Ausgang
  • Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA
  • Power, Com und Error LEDs
  • Unterstützt FISCO und Entity
  • Integrierte Kabelbefestigungshaken
  • Unterstützt alle Erdungsmethoden

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval
FieldConnex® interface
FOUNDATION Fieldbus interface
PROFIBUS interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten RD0-FB-Ex4.*

Feldbusbarriere, Modul für Hutschienenmontage
Ausführung / MontageSchaltschrankinstallation
Installation im explosionsgefährdeten BereichZone 1 / Div. 2
Hauptleitung
AnschlussEingang (Trunk IN): Klemmen 3+, 4-, 5s
Ausgang (Trunk OUT): Klemmen 7-, 8+, 6s
Bemessungsspannung32 ... 16 V DC
Bemessungsstrom31 mA ... 26 mA (ohne Last)
77 mA ... 115 mA (bei 20 mA Last pro Ausgang)
120 mA ... 209 mA (bei 40 mA Last pro Ausgang)
135 mA ... 241 mA (alle Ausgänge kurzgeschlossen)
SpannungsfallTrunk IN zu Trunk OUT 100 mV max.
Anzahl der Kopplermax. 4 pro Segment
Ausgänge
Anzahl der Geräte pro Ausgang1
AnschlussAusgang 1: Klemmen 10+, 11-, 12S Schirm;
Ausgang 2: Klemmen 13+, 14-, 15S Schirm;
Ausgang 3: Klemmen 16+, 17-, 18S Schirm;
Ausgang 4: Klemmen 19+, 20-, 21S Schirm
Bemessungsspannung10 ... 13 V
Bemessungsstrommax. 43 mA
Kurzschlussstrom50 mA
LED Spannung Feldbusgrün: an, Busspannung vorhanden
LED Status Ausgängerot blinkend: Kurzschluss
Hauptleitung/Ausgängenicht störanfällige Trennung nach EN 50020, Scheitelwert der Spannung 375 V
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2006
SchutzartIEC/EN 60529
FeldbusstandardIEC 61158-2
Klimatische BedingungenDIN IEC 721
Korrosionsbeständigkeitnach ISA-S71.04-1985, Schweregrad G3
Umgebungstemperatur-50 ... 70 °C (-58 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartSchraubklemme
Aderquerschnittbis zu 2,5 mm2
Gehäusesiehe Bild 1
GehäusematerialPolycarbonat
R... HutschienenmontagePA 6.6
SchutzartIP20
Masse1050 g
BefestigungHutschienenmontage
EU-BaumusterprüfbescheinigungPTB 02 ATEX 2086
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 (1) G Ex eb mb [ia Ga] IIC T4 Gb ,
[exsign] II (1) D [Ex ia Da] IIIC
Hauptleitung
Sicherheitst. Maximalspannung Um253 V AC
Ausgänge
LeistungPo975 mW
SpannungUo15,75 V
StromIo248 mA
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-18:2015+A1:2017
FM-ZulassungCoC 3015728
Control Drawing116-0266
Zugelassen fürClass I, Division 2, Groups A, B, C, D / Class I, Zone 2, AEx nA [ia] IIC T4
CSA-ZulassungCoC 1845315
Control Drawing116-0266
Zugelassen fürClass I, Division 2, Groups A, B, C, D / Class I, Zone 2, Ex nA [ia] IIC T4
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx PTB 03.0003
IECEx-KennzeichnungEx eb mb [ia Ga] IIC T4 Gb
[Ex ia Da] IIIC
FOUNDATION FieldbusFF-846
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.