Wählen Sie Ihr Land

Global

50FR2-3-1 Magnetfeldsensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Magnetisch betätigter Reed-Schalter
  • Hermetisch abgedichtete Kontakte
  • Geeignet für Allspannung
  • Passender Permanentmagnet
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten 50FR2-3-1

SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypReed-Kontakt
Schaltabstandsn11,4 mm
Einbaunicht bündig
AusgangspolaritätAC/DC
Ausgangsart2-Draht AC/DC
Mechanische Lebensdauer3 x 107 Schaltungen
BetriebsspannungUB100 V DC, 250 mA 115 V AC, 250 mA
HystereseH22 ... 145 %
Kontaktwiderstand0,2 Ω
Isolationswiderstandmin. 100 MΩ bei 200 V DC
Durchschlagfestigkeit200 V AC, 60 Hz
Ausschaltpunktmax. 17,8 mm
Elektrische BelastbarkeitWechselstromversorgung: 10 VA, 132 V AC, 750 mA
Gleichstromversorgung: 10 W, 100 V DC, 300 mA
Umgebungstemperatur-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
AnschlussartKabel PVDF , 914 mm
Aderquerschnitt0,5 mm2
GehäusematerialPhenolic
StirnflächePhenolic
SchutzartIP68
Abmessungen
Höhe8,9 mm
Breite35,6 mm
Tiefe22,9 mm