Wählen Sie Ihr Land

Global

DF20/35A/49/124 Druckmarken-Farbtaster

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Reflexions-Lichttaster zur Erfassung farbiger Druckmarken auf unterschiedlich gefärbtem Untergrund
  • Teach-In-Verfahren zur automatischen Schwellwerteinstellung
  • 3 Senderfarben, grün, rot und blau
  • Sehr kurze Ansprechzeit
  • Optik um 90° wechselbar
  • Robustes wasserdichtes Kunststoffgehäuse

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • ZH

Technische Daten DF20/35A/49/124

Druckmarken-Farbtaster, Reichweite 25 mm, RGB-Licht mit rechteckiger Lichtfleckabbildung, externes Teach-In, Teach-In Taste, NPN-Ausgang, PNP-Ausgang, Stecker M12
Tastweite25 mm ± 4mm
Lichtsender3 LEDs (R,G,B)
Lichtartsichtbar grün/rot/blau, Wechsellicht
Lichtfleckabbildungrechteckig 2 mm x 8,5 mm
Winkelabweichungmax. ± 3°
MTTFd650 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
FunktionsanzeigeLED gelb, leuchtet, wenn Druckmarke erkannt wird
blinkt, wenn kein sicherer Betrieb möglich ist
BedienelementeTeach-In-Taste
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Welligkeit10 %
LeerlaufstromI0≤ 55 mA
FunktionseingangTeach-In-Eingang
SchaltungsartPNP schaltet nach +UB, npn nach 0 V bei erkannter Marke
Signalausgang1 PNP und 1 NPN, kurzschlussfest, offene Kollektoren, gleichschaltend
SchaltspannungPNP: ≥ (+UB -2,5 V) , NPN: ≤ 1,5 V
Schaltstrommax. 200 mA
Schaltfrequenzf1,65 kHz
Ansprechzeit300 µs
ProduktnormEN 60947-5-2
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
ZulassungenCE
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
SchutzartIP67
AnschlussGerätestecker M12 x 1, 5-polig
Material
GehäusePC (Makrolon, glasfaserverstärkt)
LichtaustrittGlas
Masse200 g
Abmessungen
Höhe85,5 mm
Breite33 mm
Tiefe60,8 mm