Wählen Sie Ihr Land

Global

HR-021**1 Staudruckschalter

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Grenzwerterfassung für Flüssigkeiten als Maximalstandsmelder
  • Große Schaltleistung
  • Offene oder drucklose Behälter
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten HR-021**1

MesseinrichtungSchaltelement: Wechsler
Einschaltpunkt: 15 mbar ± 3 mbar, Ausschaltpunkt: 9 mbar ± 3 mbar
max. Überlast: 500 mbar
SerieHR-021**1
BemessungsspannungUr253 V AC , 50/60 Hz
Stromaufnahmemax. 1 A
SchutzartIEC 60529:2001
Prozessbedingungen
Prozesstemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Umgebungstemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
SchutzartIP54
AnschlussFlachstecker 6,3 x 0,8 mm, DIN 46244
MaterialGehäuse: PA
Rohr: Edelstahl 1.4571/316Ti oder PVC
AbmessungenGehäuse: 100 x 75 x 80 mm
Rohr: Länge L 180 ... 5000 mm
ProzessanschlussGewinde G1/2 nach ISO 228
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.