Wählen Sie Ihr Land

Global

LCL1 Kapazitiver Grenzwertschalter

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Grenzwertschalter für Schüttgüter
  • Gerät mit Stabsonde
  • Komplette Einheit aus Sonde und Elektronikeinsatz
  • Integrierte aktive Ansatzkompensation: genauer Schaltpunkt, auch bei starker Ansatzbildung
  • Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfrei

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Approval
Product Compliance: USA - CSA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten LCL1

MessverfahrenEine Metallplatte am Sondenende, innerhalb der Isolation, und die Umgebung (z. B. die Silowände) bilden die beiden Elektroden eines Kondensators. Wenn Schüttgut die Sonde bedeckt oder freigibt, ändert sich die Kapazität, und der Grenzwertschalter schaltet um.
MesseinrichtungDie Messeinrichtung besteht aus:
- dem Gerät
- einer Spannungsquelle
- den angeschlossenen Steuerungen, Schaltgeräten, Signalgebern (z. B. Lampen, Hupen, PLS, SPS, usw.)
BauformGerät mit Stabsonde
BetriebsartMAX = Maximum-Sicherheit:
Das Gerät schaltet beim Bedecken der Sonde oder bei Unterbrechung der Versorgungsspannung sicherheitsgerichtet (Ausfallsignal).
Beispielanwendung: Überfüllsicherung
MIN = Minimum-Sicherheit:
Das Gerät schaltet beim Freiwerden der Sonde oder bei Unterbrechung der Versorgungsspannung sicherheitsgerichtet (Ausfallsignal).
Beispielanwendung: Leerlaufschutz
SerieLCL1
BemessungsspannungUrelektrischer Anschluss E5: 10,8 ... 45 V DC, kurzzeitiger Impuls auf 55 V DC
elektrischer Anschluss WA: 20 ... 235 V AC, 50/60 Hz oder 20 ... 55 V DC
Stromaufnahmeelektrischer Anschluss E5: max. 30 mA, Verpolschutz
elektrischer Anschluss WA: max. 130 mA
Überspannungsschutz Überspannungskategorie III
MessgrößeFüllhöhe (Grenzwert)
MessbereichDielektrizitätskonstante ≥ 1,6
Einschaltverzugtonrichtige Schaltstellung nach max. 1,5 s
AusgangssignalAnschluss E5: Schaltung PNP, Imax = 200 mA
- Überlast-/Kurzschlussschutz
- Restspannung am Transistor bei Imax < 2,9 V
Anschluss WA: Kontaktart: Umschalter, potenzialfrei
- Umax = 253 V
- Imax = 4 A (AC)
- Pmax = 1000 VA, cos φ = 1, Pmax = 500 VA, cos φ > 0,7
AusfallsignalAnschluss E5: < 100 µA
Anschluss WA: Relais abgefallen
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2006 , EN 61326-2-3:2006
Niederspannung
Richtlinie 2014/35/EUEN 61010-1:2010
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21
SchutzartIEC 60529:2001
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-64
KlimaklasseEN 60068, Teil 2-38 (Prüfung Z/AD)
ReferenzbedingungenBehältertyp: Kunststoffbehälter, Umgebungstemperatur: 23 °C (296 K), Messstofftemperatur: 23 °C (296 K)
Messstoffdruck pe: 0 bar, Messstoff: Dielektrizitätskonstante = 2,6, Leitfähigkeit: < 1 µS
Einstellung Empfindlichkeitsschalter: C
Hysteresewaagerecht 4 mm, senkrecht 7 mm
Langzeitdriftwaagerecht 3 mm, senkrecht 6 mm
Einfluss der Messstofftemperaturabhängig vom Füllgut
Schaltzeitbeim Bedecken und Freiwerden des Sensors ca. 0,5 s
Einbaubedingungen
Einbaulagebeliebig
EinbauortDer kapazitive Grenzwertschalter kann in Silos aus unterschiedlichen Werkstoffen eingesetzt werden
(z. B. Metall, Kunststoff, Beton).
Prozessbedingungen
Prozesstemperatur-40 ... 130 °C (-40 ... 266 °F)
-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) (Staub-Ex-Version)
Messstoffdruckgrenze-1 ... 25 bar
AggregatzustandFeststoffe
Feststoffanteile≤ ∅ 30 mm
Schüttgewicht≤ 200 g/l
Umgebungstemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) (Staub-Ex-Version)
Lagertemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
StoßfestigkeitGerät mit F34-Gehäuse: 7 J
Schwingungsfestigkeita(RMS) = 50 m/s2, ASD = 1,25 (m/s2)2/Hz, f = 5 ... 2000 Hz, t = 3 x 2 h
SchutzartIP66, NEMA 4
AnschlussVerschraubung M20
Gewinde G1/2, NPT1/2
MaterialF14-Gehäuse F14: Polyester PBT-FR
F34-Gehäuse F34: Aluminium
Sonde: PPS GF40
Abmessungenmax. ∅94 mm, Länge 391 mm
ProzessanschlussGewinde R1 nach EN 10226, BSPT, Adapter für R1-1/2 und G1-1/2 siehe Zubehör
Gewinde NPT1 nach ANSI B 1.20.1, Adapter für NPT1-1/4 siehe Zubehör
EU-Baumusterprüfbescheinigungsiehe Betriebsanleitungen (SI)
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-31:2009
Ergänzende Dokumentationtechnische Information (TI)
Handbücher, Kurzanleitungen (BA, KA)
Betriebsanleitungen (SI)
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Bezeichnung- LCL-Z10 Klarsichtdeckel für Gehäuse F14
- LCL-Z11 Adapter für R1-1/2, EN 10226
- LCL-Z12 Adapter für G1-1/2, DIN ISO 228
- LCL-Z13 Adapter für NPT1-1/4, Stahl
- LCL-Z15 Adapter für NPT1-1/4, 1.4571