Wählen Sie Ihr Land
Z715.1K Zenerbarriere
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 1-kanalig
- DC-Version, positive Polarität
- Arbeitsspannung 13 V bei 10 µA
- Längswiderstand max. 1025 Ω
- Sicherungsnennstrom 100 mA
- Hutschienenmontage
- Erhöhter Nennwiderstand 1 kΩ
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL