Wählen Sie Ihr Land

Global

RL29-55-V/73c/136 Reflexionslichtschranke

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Vordergrundausblendung, geeignet zur Erfassung folienumschrumpfter Objekte
  • Weit sichtbare Anzeige-LED
  • Leistungsstarker Gegentaktausgang
  • Optimales Preis-/Leistungsverhältnis
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten RL29-55-V/73c/136

Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter
Betriebsreichweite0,4 ... 6 m
Grenzreichweite8 m
ReferenzobjektReflektor H85
LichtsenderLED, 660 nm
Lichtartrot, Wechsellicht
Polarisationsfilterja
Lichtfleckdurchmesserca. 130 mm im Abstand von 6 m
ÖffnungswinkelSender: 1,2 ° , Empfänger: 2 °
Fremdlichtgrenze80000 Lux
MTTFd1982,2 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
FunktionsanzeigeLED gelb, leuchtet bei freiem Lichtstrahl , blinkt bei Unterschreiten der Funktionsreserve
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC , class 2
Welligkeit10 %
LeerlaufstromI0≤ 30 mA
Schaltungsartdunkelschaltend
Signalausgang2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA
Schaltfrequenzf500 Hz
Ansprechzeit1 ms
ProduktnormEN 60947-5-2
EAC-KonformitätTR CU 020/2011
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
ZulassungenCE, cULus Listed 57M3 (nur in Verbindung mit UL Class 2 Spannungsversorgung; Type 1 enclosure)
Umgebungstemperatur-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
SchutzartIP65
AnschlussKunststoffstecker M12 x 1, 4-polig
Material
GehäuseKunststoff ABS
LichtaustrittKunststoff
Masse70 g
Abmessungen
Höhe88 mm
Breite25,8 mm
Tiefe54,3 mm