Wählen Sie Ihr Land
SMART-EX03-DZ1-AIC-C128-CLM-.. SmartphoneSmart-Ex® 03
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Begrenzung des Geräts auf telefonrelevante Funktionen und Einschränkung weiterer Android-Funktionen
- Beschränkung der Funktionen auf die eines klassischen Telefons (nur Telefonfunktionen verfügbar)
- Erlaubt nur den Zugriff auf die notwendigen Telefonfunktionen
- Deaktivierung aller Google-Dienste


Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
Technische Daten SMART-EX03-DZ1-AIC-C128-CLM-..
Smart-Ex 03 CLASSIC MODE, DZ1 (DIV 1 und Zone 1/21), Android™, mit Kamera, 128 GB, globale Version |
Beschreibung | CLASSIC MODE mit Kamera |
Prozessor | Qualcomm® Snapdragon QCM6490 und SDR753 Plattform Vollständige 3GPP Rel 15 Unterstützung | ||||||||||
RAM | 8 GByte | ||||||||||
Kamera | |||||||||||
| |||||||||||
interner Datenspeicher | 128 GByte 1 | ||||||||||
Sensoren | Biometrie, Beschleunigungsmesser, Gyrometer, Magnetometer, Barometer, Proximity, Umgebungslicht |
Display | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Tasten | Programmierbare Push-To-Talk-, Alarm- und Multifunktionstaste Power-Taste mit Fingerabdruck-Sensor Lautstärke auf/ab |
Akkutyp | Li-Ion-Akku , 4400 mAh |
I/O Anschlüsse | Laden über USB Typ C + robuste Ladepads zum Aufladen in der Dockingstation (Zubehör) 3,5-mm-Audioschnittstelle, die herkömmliches und standardmäßiges 3,5-mm-Audiozubehör sowie aktualisiertes PTT-Zubehör über eine neue, spezielle Audioschnittstelle unterstützt |
Mobilfunkstandard | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
WLAN | 6E-fähig, 802.11a/b/g/n/ac/ax/e/k/r/v, Unterstützung für Unternehmensbereitstellungen | |||||||||||||
SIM-Karte | Dual SIM (eSIM + nano-SIM) |
Betriebssystem | Android™ 13 Android™ Enterprise Recommended verifiziertes Gerät | |
SMS/MMS | ja |
IT-Sicherheit | ||||||||
|
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Schutzart | IP68 nach EN/IEC 60529 MIL-STD-810H | ||||
Masse | 400 g | ||||
Abmessungen | |||||
|
ATEX-Zulassung | ||||||||
|
IECEx-Zulassung | ||||||||
| ||||||||
UKCA-Zulassung | ||||||||
| ||||||||
NEC/CEC-Zulassung | ||||||||
| ||||||||
Zugelassen für | Global | |||||||
Weitere Zulassungen | Wi-Fi CERTIFIED™ Google ARCore ready PTCRB GCF |
Hinweis | Android ist eine Marke von Google LLC. 1 keine SD-Karten-Speichererweiterung | |
Lieferumfang | Smart-Ex® 03 Li-Ion-Akku Ladegerät USB-Kabel Schraubendreher Dokumentation |
Verwandte Newsartikel und Anwendungen
Lesen Sie mehr über Newsartikel und Anwendungen zu diesem Produkt.