Wählen Sie Ihr Land

Global

NBN25-F135-L4-M18-20M-SET Induktives Sensorset

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Die technischen Daten gelten nur bei angeschlossenem induktivem Sensorkopf
  • Extrem weiter Temperaturbereich des induktiven Sensorkopfes
    0 ... 250 °C (0 ... 482 °F)
  • IO-Link-Schnittstelle für Prozessdaten, Parametrierung und Diagnose
  • Austauschbarkeit der Sensorköpfe und Verbindungskabel
  • Gleicher Verstärker für verschiedene Kabellängen
  • Direkte Anreihbarkeit der Sensorköpfe durch Synchronisation

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NBN25-F135-L4-M18-20M-SET

Modularer induktiver Sensor für Hochtemperaturanwendungen mit Schaltabstand 25 mm, mit IO-Link-Schnittstelle, bestehend aus trennbarem induktivem Sensorkopf mit 0,2 m Kabel und Hochtemperatur-Steckverbinder, 20-m-Verbindungskabel und Verstärker
SchaltfunktionSchließer/Öffner (NO/NC) programmierbar
AusgangstypPNP
Schaltabstandsn25 mm
Einbaubündig aufbaubar
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 20 mm
BetätigungselementStahl Fe360 , 75 mm x 75 mm x 1 mm
Reduktionsfaktor rAl0,7
Reduktionsfaktor rCu0,7
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,6
Reduktionsfaktor rMs1,1
Ausgangsart3-Draht
BetriebsspannungUB10 ... 30 V
Schaltfrequenzf0 ... 30 Hz
HystereseHtyp. 5 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 3 V
BetriebsstromIL0 ... 200 mA
ReststromIr0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA
LeerlaufstromI0≤ 40 mA
LeistungsaufnahmeP≤ 420 W
Bereitschaftsverzugtv≤ 300 ms
StatusanzeigeDuo-LED, gelb/grün
SIO-Modus:
Gelb = Schaltzustand
Grün = Betriebsspannung Ein
IO-Link-Modus:
siehe Handbuch
SchnittstellentypIO-Link ( über C/Q = Pin 4 )
IO-Link-Version1.1
GeräteprofilIdentifikation und Diagnose - I&D
Smart Sensor - SSP 1.1
ProzessdatenEingang 5 Bit
- Schaltsignal 1 Bit
- Unsicherheitsanzeige 1 Bit
- Statussignal 1 Bit
- Wartungswarnung 1 Bit
Hersteller-ID1 (0x0001)
Geräte-ID2098689 (0x200601)
ÜbertragungsrateCOM2 (38,4 kBit/s)
Min. Zykluszeit2,3 ms
"SIO Mode"-Unterstützungja
Kompatibler Masterport-TypClass A
Class B (3-poligen Adapter oder 3-poliges Kabel verwenden)
BezeichnungSync
Ein-/Ausgangsart1 Synchronisationsanschluss, bidirektional
LABS-KonformitätVDMA24364-B1/B2/C1/T220°C-W
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2:2020
EN IEC 60947-5-2:2020-03 /RoHs-II
KommunikationsschnittstelleIEC 61131-9 / IO-Link V1.1.3
SchutzklasseIII
BemessungsisolationsspannungUi36 V
BemessungsstoßspannungsfestigkeitUimp500 V
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur0 ... 250 °C (32 ... 482 °F)
Hinweis: M8-Stecker, 4-polig 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
Lagertemperatur0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
Vibrationsfestigkeit30 g
AnschlussartGerätestecker
SchutzartSensorkopf: IP65
Verstärker: IP67
Verbindungskabel: IP50
Material
GehäuseSensorkopf: PEEK 450, 30% Glasfaser
Verstärker: Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
BefestigungsmaterialBefestigungswinkel aus Aluminium 3.3206
Stecker
GewindeM12 x 1
Polzahl4
Anschlussaufbauzusätzlich sensorkopfseitig M8-Steckverbinder
Verbindungskabel M8-Stecker gerade A-kodiert 4-polig auf LEMO-Buchse gerade 4-polig, PFA-Kabel schwarz, geschirmt
Kabel
Kabeldurchmesser3,9 mm
Biegeradiusfest verlegt 7,5 x Kabeldurchmesser
beweglich verlegt 15 x Kabeldurchmesser
MaterialPFA
Farbeschwarz
Aderzahl3
Aderquerschnitt0,34 mm2
SchirmGeflecht
LängeL20,2 m
einzelne Längenangaben:
Sensorkopfkabel: 0,2 m
Verbindungskabel: 20 m
Masse955 g
Abmessungen
Höhe44 mm Sensorkopf
Breite40 mm Sensorkopf
Länge67 mm Sensorkopf
BefestigungVerstärker: Muttern M18
Anzugsdrehmoment≤ 30 Nm
VoreinstellungSchließer PNP
LieferumfangLieferung mit 2 Muttern mit Sperrverzahnung