Wählen Sie Ihr Land
NBN25-F135-L4-M18-5M-SET Induktives Sensorset
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Die technischen Daten gelten nur bei angeschlossenem induktivem Sensorkopf
- Extrem weiter Temperaturbereich des induktiven Sensorkopfes
0 ... 250 °C (0 ... 482 °F) - IO-Link-Schnittstelle für Prozessdaten, Parametrierung und Diagnose
- Austauschbarkeit der Sensorköpfe und Verbindungskabel
- Gleicher Verstärker für verschiedene Kabellängen
- Direkte Anreihbarkeit der Sensorköpfe durch Synchronisation
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV