Wählen Sie Ihr Land

Global

EJB18A.U.P.HL-S0001 Gehäuse Ex d IIB mit geflanschter Abdeckung, Aluminium

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Gehäuse aus kupferfreiem Aluminium
  • Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Ex-db und Ex-tb-zertifiziert
  • Gasgruppe IIB+H2
  • Gehäuseschutzart: IP 66

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Approval
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten EJB18A.U.P.HL-S0001

Betriebsspannung1500 V DC / 1000 V AC max. für ATEX / IECEx
Betriebsstromempfohlen: 1600 A max.
Gewindetypmetrisch ISO Steigung 1,5 mm oder NPT ANSI ASME B1.20.1
Gehäusedeckelabnehmbar , Bandseite links
Befestigung DeckelEdelstahl-Zylinderkopfschraube mit Innensechskant
SchraubenM12
Anzahl24
Anzugsdrehmoment40 Nm

Material Schraubenrostfreier Stahl
Streckspannungmin. 450 N/mm2 für ATEX / IECEx
Deckeldichtungkeine
Fett für ZünddurchschlagswegGreasil MS4 oder NEVER SEEZ, seewasserbeständig
SchutzartIP66


Leitungseinführungen Seite A
M20 Anzahl29
M25 Anzahl22
M32 Anzahl17
M42 Anzahl11
M50 Anzahl9
M63 Anzahl5
M75 Anzahl4
M85 Anzahl3
Leitungseinführungen Seite B
M20 Anzahl29
M25 Anzahl22
M32 Anzahl17
M42 Anzahl15
M50 Anzahl9
M63 Anzahl5
M75 Anzahl4
M85 Anzahl3
Leitungseinführungen Seite C
M20 Anzahl44
M25 Anzahl34
M32 Anzahl25
M42 Anzahl16
M50 Anzahl15
M63 Anzahl7
M75 Anzahl6
M85 Anzahl4
Leitungseinführungen Seite D
M20 Anzahl44
M25 Anzahl34
M32 Anzahl25
M42 Anzahl16
M50 Anzahl15
M63 Anzahl7
M75 Anzahl6
M85 Anzahl4
Leitungseinführungen Gehäusedeckel
M12 Anzahl52
M20 Anzahl52
M32 Anzahl45
Leitungseinführungen Gehäuseboden
M20 Anzahl6
M25 Anzahl6
M32 Anzahl5
M42 Anzahl3
M50 Anzahl3
Material
UmgehäuseAluminiumlegierung
Finishepoxidbeschichtet RAL 7005 (grau)
MontageplatteVerzinkter unlegierter Stahl
Masseca. 85 kg
AbmessungenWerte können leicht variieren aufgrund Guß- und Fertigungstoleranzen
Außenmaß (A)751 mm
Außenmaß (B)538 mm
Außenmaß (C)303 mm
Innenmaß (D)640 mm
Innenmaß (E)427 mm
Innenmaß (F)215 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (G)509 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (H)505 mm
Durchmesser Befestigungsbohrung (J)14 mm
Maximales Außenmaß (K)535 mm
Montageplatte, Dicke (MT)2 mm
ErdungM6 externe Erdungspunkte
Umgebungstemperatur-60 ... 180 °C (-76 ... 356 °F)
abhängig von eingebauten Komponenten
EU-BaumusterprüfbescheinigungINERIS 14 ATEX 9010U
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex db IIB+H2 Gb
Ex tb IIIC Db








Maximale Verlustleistung707 W
maximale Verlustleistung bei T4/+40 °C
Gehäuse ohne Sichtfenster
IECEx-ZulassungIECEx INE 14.0028U
UKCA-ZulassungCML 21 UKEX 1425U
Weitere Zulassungenauf Anfrage verfügbar
SchutzartEN60529
CE-Kennzeichnung0080 oder 0102, siehe Typenschild
BestellinformationenDiese Lösung wird vollständig bestückt und betriebsbereit ausgeliefert. Für Details zur Konfigurierung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.