Wählen Sie Ihr Land
EXTA4-*1-**-K4* (2024 Generation) Ex-i-Tastatur mit Touchpad
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Schutzart: IP66
- Edelstahlgehäuse
- Nationale Layoutvarianten für US, GER und FR verfügbar
- PC-Folientastatur mit 105 Kurzhubtasten
- Für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1/21 und Zone 2/22
- USB-Schnittstelle mit USB-Kabel
- UL-gelistet für die USA und Kanada
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN