Wählen Sie Ihr Land

Global

VOS2000-F226R-8MM-M Vision-Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Große Auswahl an Erkennungswerkzeugen für flexible Prüfaufgaben
  • 32 Jobs on-board speicherbar
  • Integrierte Beleuchtung
  • Mechanische Fokuseinstellung
  • Einfache Integration mit flexibel programmierbarer Datenausgabe
  • Kombinierbare Vision-Tools zur Merkmalsprüfung, Vollständigkeitskontrolle und Lageprüfung von Objekten

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten VOS2000-F226R-8MM-M

Vision-Sensor zur Merkmalsprüfung; Auflösung: 1280 x 960 Pixel; Lichtquelle: integrierter LED-Blitz, rot; Objektiv: M12-Objektiv; Brennweite: 8 mm
LichtquelleIntegrierter LED-Blitz , rot
Bildausschnittabhängig vom Arbeitsabstand (siehe Handbuch)
Triggermodusfreilaufend oder extern getriggert
Schärfentiefe± 5 % des Arbeitsabstands
Brennweite8 mm
Auflösung1280 x 960 Pixel
Bildsensor1/3" CMOS monochrom
Global Shutter
3,75 µm Pixelgröße
ObjektivIntegriertes M12-Objektiv
ParametrierungParametrierung über PC-Oberfläche VCT-Tool
Auswerteverfahren
Positionierung und FührungBasierend auf Teilen oder Produktmarkierungen, bis zu vier Positionierhilfen zur Erkennung von X,Y-Verschiebungen und Drehungen
Erkennung und MusteranpassungPixel-, Kontur- oder Kantenzähler
MessenAbstand
LED 1Blau an: Sensor hochgefahren, nicht eingerichtet
Grün an: Job geladen, bereit zur Ausführung
Grün blinkend: Job geladen und wird ausgeführt, Erfassung läuft
Rot an: Sensorfehler
LED 2Blau blinkend: Hochfahren (Dauer etwa 20 Sekunden)
Grün an: Messung bestanden (Pass)
Blau an: Messung grenzwertig (Recycle)
Rot an: Messung nicht bestanden (Fail)
LED 3Blau an: Warmreset oder Neustart
Rot/Grün/Gelb an: Netzwerkaktivität
Einstellung FokusFokus einstellbar über Zentrierung
BetriebsspannungUB12 ... 30 V DC
LeerlaufstromI0300 mA
SchnittstellentypEthernet
ProtokollPROFINET IO
TCP/IP
EtherNet/IP
Feldbus
FeldbustypPROFINET PN IO
FunktionDatenschnittstelle (Ergebnisausgabe, Jobwechsel), Triggerschnittstelle
PROFINET-SpezifikationV2.2
EchtzeitkommunikationPROFINET IO Real-Time (RT)
PROFINET-KonformitätsklasseConformance Class A
Aktualisierungszeittyp. 128 ms ( abhängig von Vision-Applikation )
Eingangsdaten264 Byte - Generic
Ausgangsdaten264 Byte - Generic
Übertragungsrate100 MBit/s
SchnittstellentypRS-232 , seriell
Übertragungsrate115,2 kBit/s
Eingangstypoptisch entkoppelt Eingänge
EingangsspannungLogisch Low (OFF): 0 ... 3 V
Logisch High (ON): 11 ... 30 V
Schaltschwelle: 12 V
SteuereingangBildaufnahme-Trigger + 2 universell einsetzbare Eingänge
2 Eingänge können für die Umschaltung des Jobs verwendet werden
Eingangsstrom8 mA ( typisch )
Interne Schutzbeschaltung3 kΩ / 4000 V ( rms )
SchaltverzögerungAnschaltzeit (ON): 20 µs
Abschaltzeit (OFF): 10 µs
Bildaufnahme-Trigger: 62 µs (bis zum Auslösen der Bildaufnahme)
Ausgangstyp3 Universalausgänge , frei programmierbar , optisch entkoppelt
Schaltspannungmax. 30 V
Schaltstrommax. 100 mA je Ausgang
SchaltverzögerungAnschaltzeit (ON): 150 µs
Abschaltzeit (OFF): 50 µs
StöraussendungEN 61000-6-4:2007+A1:2011    
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005    
ZulassungenCE
Umgebungstemperatur0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Lagertemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
SchutzartIP67
AnschlussM12-Buchse 8-polig A-kodiert ; M12-Buchse 12-polig
Material
GehäuseAluminium, eloxiert
LichtaustrittKunststoffscheibe
MontageBefestigungswinkel
Masseca. 200 g
Abmessungen
Höhe57 mm
Breite58 mm
Länge61 mm