Wählen Sie Ihr Land

Global

RSM-EX01B..-Z0EUR-1BBLESCST Lautsprecher-Mikrofon

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Extrem lange Betriebslaufzeiten bei hoher Sprachlautstärke – bis zu 78 Stunden
  • Überragende Lautstärke und Audio-Performance – bis zu 103 dB
  • Gute Bedienbarkeit, auch mit Handschuhen
  • Lone-Worker-Ready (optionaler SOS Button)
  • PTT, Lautstärke, SOS sowie weitere multifunktionale Buttons
  • 2200 mAh Li-ion Akku für eine extrem lange Betriebslaufzeit
  • Sprachliches Feedback beim Wechsel einzelner Modi
  • Magnetisches Ladekabel und optionale Ladeschale
  • Bereit für IoT: "Custom Service Load" erlaubt individuelle Button-Konfigurationen, um spezielle Befehle an Server oder IoT Schalter zu senden (speziell für die Ex-Handy 10 Serie).

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Approval
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten RSM-EX01B..-Z0EUR-1BBLESCST

RSM-Ex 01, Bluetooth, Zone 0/21, Version für Europa
TastenPush-to-Talk-Button, mit Handschuhen bedienbar
Multifunktionstaste auf der Vorderseite
Lautstärke lauter / leiser
Kanal aufwärts / abwärts
Ein-/Aus-Schalter
Red Button
Schallpegelbis zu 103 dB
AkkutypLi-Ion-Akku
3,7 V
2200 mAh
BetriebsdauerStand-By-Zeit: ca. 74 h
Tatsächliche Nutzungs-/Betriebsdauer abhängig von Benutzung und eingestelltem Schallpegel
(Siehe Tabelle "Laufzeiten")
I/O Anschlüsse3,5 mm Klinkenanschluss
Bluetoothja
NFCja
ApplikationenESChat SPP und BLE
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
SchutzartIP64 nach EN/IEC 60079-0 (ATEX/IECEx)
IP 67 nach EN/IEC 60529 (Industriestandard)
ATEX-Zulassung
ATEX-ZertifikatIBExU20ATEX1025 X
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 1G Ex ia IIC T4 Ga
[exsign] II 2D Ex ia IIIC T135°C Db IP 64
[exsign] I M1 Ex ia I Ma
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx IBE 20.0004X
IECEx-KennzeichnungEx ia IIC T4 Ga
Ex ia IIIC T135°C Db IP 64
Ex ia I Ma
Zugelassen fürEuropa
LieferumfangRSM-Ex
Ladekabel
Ladegerät
Sicherheitshinweise
Dokumentation