Wählen Sie Ihr Land

Global

ARGOS-20M-LR-4m Einweg-Lichtschranke

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Frontseitige Anzeige-LED
  • Schutz vor gegenseitiger Beeinflussung mit bis zu 4 Geräten
  • Relaisausgang
Product Compliance: Europe – CE
Approval
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten ARGOS-20M-LR-4m

Einweg-Lichtschranke
SenderARGOS-T
EmpfängerARGOS-R
Betriebsreichweite0,5 ... 20 m
Grenzreichweite28 m
Anzahl Schutzfeldstrahlen1
LichtsenderIRED
Lichtartinfrarot, Wechsellicht 950 nm
KennzeichnungCE
Lichtfleckdurchmesserca. 7,3 m im Abstand von 20 m
Öffnungswinkel20 °
Lichtaustrittfrontal
Fremdlichtgrenze100000 Lux
BetriebsanzeigeSender LED grün: Netz ein (Power on)
FunktionsanzeigeEmpfänger:
LED rot: leuchtet bei unterbrochenem Lichtstrahl
Funktionsreserve-AnzeigeEmpfänger: blinkend (ca. 4 Hz)
BetriebsspannungUB10 ... 30 V AC
10 ... 40 V DC
BetriebsstromIBSender: ≤ 10 mA
Empfänger: ≤ 25 mA
LeistungsaufnahmeP0Sender: ≤ 0,4 VA
Empfänger: ≤ 1 VA
AusgangstypRelais, Wechsler
Schaltungsarthellschaltend
SchaltspannungDC: max. 48 V AC: max. 50 V
SchaltstromDC: max. 0,5 A AC: max. 0,6 A
Anzugs-/Abfallverzögerungtyp. 100 ms
Ansprechzeit≤ 100 ms
ProduktnormEN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Umgebungstemperatur-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Lagertemperatur-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
SchutzartIP67 nach EN 60529
AnschlussSender: 0,25 mm2 , 3-adrig 4 m Festkabel
Empfänger: 0,25 mm2 , 5-adrig 4 m Festkabel
Material
GehäusePC2805 RF
MasseSender: 116 g
Empfänger: 131 g
Abmessungen
Länge55 mm
Durchmesser22,5 mm