Wählen Sie Ihr Land

Global

DT2S/DT2S-G-1M-PUR-O1-T-DT4S-G Y-Verbindungskabel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Zur Verwendung im Freien geeignet (UV- und ozonbeständig)
  • Schleppkettentauglich und abriebfest
  • Schutzart IP68
  • Mikroben- und Hydrolysebeständig
  • Ölbeständig
  • Salzwasserbeständig
  • Halogenfrei
  • Rastverriegelung

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten DT2S/DT2S-G-1M-PUR-O1-T-DT4S-G

Y-Verbindungskabel Deutsch-Buchse gerade 4-polig auf 2x Deutsch-Buchse gerade 2-polig, 2x PUR-Kabel schwarz, schleppkettentauglich
Steckverbinder 1
AnschlussBuchse
BauformDeutsch-Steckverbinder
Ausführunggerade
VerriegelungRastverriegelung
Polzahl2
Steckverbinder 2
AnschlussBuchse
BauformDeutsch-Steckverbinder
Ausführunggerade
VerriegelungRastverriegelung
Polzahl2
Steckverbinder 3
AnschlussBuchse
BauformDeutsch-Steckverbinder
Ausführunggerade
VerriegelungRastverriegelung
Polzahl4
BetriebsspannungUBmax. 48 V AC / 60 V DC
BetriebsstromIBmax. 4 A
SchutzartEN 60529
EntflammbarkeitUL 1581; DIN EN 60332-2-2
HalogenfreiheitDIN VDE 0472-815 / DIN EN 50267-2-1
ÖlbeständigkeitDIN EN 60811-2-1
Umgebungstemperatur
Steckverbinder-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
Kabel, fest verlegt-50 ... 105 °C (-58 ... 221 °F)
Kabel, beweglich-30 ... 105 °C (-22 ... 221 °F)
Verschmutzungsgrad3
Steckverbinder
Losrüttelsicherungvorhanden
SchutzartIP68
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 6
Manteldurchmesser4,5 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
> 8 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Mantelhaftsitzmax. 50 N / 300 mm
Mantelfarbeschwarz (ähnlich RAL 7021)
Aderzahl3
Aderquerschnitt0,5 mm2
AdernfarbeAder 1: braun
Ader 2: blau
Ader 3: braun
Ader 4: blau
Aderaufbau28 x 0,15 mm ∅
1 x symmetrisch verdrillt
LängeL1 m
KabelkurzzeichenLi 9Y 11Y 3 x 0,50
Schleppkettentauglichkeit
Schleppkettenzyklenmin. 2000000
Verfahrgeschwindigkeitmax. 3 m/s
Verfahrwegmax. 10 m
Beschleunigungmax. 10 m/s2
Halogenfreiheitja
Steckverbinder
GriffkörperPA, schwarz
KontaktoberflächeNi
EntflammbarkeitV-0
Kabel
MantelPUR auf Polyetherbasis
AderisolationPP
Salzwasserbeständigkeitja
UV-Beständigkeitja
Chemische Beständigkeitgut
Ölbeständigkeitja
Kühlschmierstoff-Beständigkeitja
Mikrobenbeständigkeitja
Hydrolysebeständigkeitja
EntflammbarkeitFT2