Wählen Sie Ihr Land

Global

ICRPC-8P Serielle PCIe-Multiport-KarteRocketPort® EXPRESS

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • RS-232/422/485 per Software auswählbare Schnittstellen
  • Gerätetreiber (Windows und Linux)
  • Kommunikationsgeschwindigkeiten von 300 Bit/s bis 460 kBit/s
  • Kompatibel mit flachem Profil oder Standardhöhe
  • PCIe-Konnektivität mit x1, x2, x4, x8, x12 oder x16 Spuren
  • Kommunikation mit geringer Latenz für eine große Bandbreite an Anwendungen
  • Erfordert Verteilerkasten, siehe „Ähnliche Produkte“

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten ICRPC-8P

Serielle PCIe-Karte mit 8 Ports
UL File NumberE185802
MTBF190,2 a
Leistungsaufnahme2,19 W
NennspannungUN3,3 V DC oder 12 V DC
Überspannungsschutz 15 KV / 200 A für 1 ns
SchnittstellentypPer Software auswählbare Schnittstellen: RS-232 , RS-422 , RS-485
Physikalisch8
ProtokollHardware- und Software-Datenflusssteuerung
Datenbits: 5, 6, 7 oder 8
Parität: Ungerade, gerade, keine, Markierung und Leerzeichen
Stopbits: 1, 1,5 oder 2
Empfangspuffer: 512 Bytes
Übertragungspuffer: 512 Bytes
Unterstützte Baudraten300 bis 460 kBit/s
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61000-4-2:2009
EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010
EN 61000-4-4:2012
EN 61000-4-5:2014+A1:2017
EN 61000-4-6:2014
EN 61000-4-11:2004+A1:2017
RoHSEN IEC 63000:2018
Elektrische SicherheitCSA C22.2 Nr. 60950 / UL60950
StöraussendungEN 55032, FCC Abschnitt 15 Unterabschnitt B, ICES-003, AS/NZS CISPR 32
StörfestigkeitEN 55035:2017-07
Umgebungstemperatur0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Lagertemperatur-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 95 % Feuchte nicht kondensierend
Einsatzhöhe0 ... 3048 m
Masse249,5 g
BauformPCIe mit flachem Profil oder Standard-PCIe
BefestigungFlache Halterung und Halterung mit Standardhöhe zur Montage in PCs und Servern
HinweisPro System können maximal 4 PC-Karten verwendet werden