Wählen Sie Ihr Land

Global

F*-LBF-D1.32 Überspannungsschutz-ModulFieldConnex® Fieldbus

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Feldbus-Überspannungsschutz im Edelstahlgehäuse
  • Druckfest gekapselt (Ex d) Schutz
  • Überspannungsschutz für '+' und '-' Feldbus-Adern
  • Auswahl an Gewinden 20 mm oder 1/2" NPT
  • Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval
FieldConnex® interface
FOUNDATION Fieldbus interface
PROFIBUS interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten F*-LBF-D1.32

Überspannungsschutz-Modul mit Gewinde für Montage über Gewindeeinlass im Feldgehäuse (Ex d), IP67
Ausführung / MontageAußeninstallation
Installation im explosionsgefährdeten BereichZone 1
BemessungsspannungUr32 V
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)In
pro Ader10 kA
gesamt10 kA
Max. Ableitstrom (8/20 µs)Imax10 kA
Schutzpegel bei max. Bemessungsstrom
Ader/Ader58 V
Ader/Erde1700 V
Schutzpegel bei 1kV/µsec
Ader/Ader50 V
Ader/Erde1,2 kV
ReaktionszeittA
Ader/Adermax. 1 ns
Ader/Erdemax. 100 ns
Querkapazität
Ader/Ader25 pF
Ader/Erde15 pF
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2006
SchutzartIEC/EN 60529
FeldbusstandardIEC 61158-2
Überspannungsschutz IEC 61643-21
Umgebungstemperatur-50 ... 80 °C (-58 ... 176 °F)
Lagertemperatur-50 ... 85 °C (-58 ... 185 °F)
Aderquerschnitt1,3 mm2
GehäusematerialEdelstahl 1.4401/316
SchutzartIP00/IP67 bei korrekter Installation
Masse160 g
BefestigungSchraubmontage
EU-BaumusterprüfbescheinigungKEMA 04 ATEX 2318 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2G Ex db IIC T6...T5 Gb
Höchstwerte
Bemessungsspannung32 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-1:2014
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx KEM 09.0067X
IECEx-KennzeichnungEx db IIC T6...T5 Gb
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.