Wählen Sie Ihr Land

Global

5500-ACC-BKT-NM Montagehalter für Auswertegerät 5500-01

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Winkelhalterung zur Montage der externen Steuerungseinheit 5500-01 mit oder ohne Verteilerblock 5500-MAN am Gehäuse
  • Einschließlich Befestigungsschrauben, Muttern und Dichtscheibe für Schutzart Typ 4X
  • Edelstahl 316
  • Eine Halterung für die Montage oben, unten oder seitlich
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten 5500-ACC-BKT-NM

Die 5500-ACC-BK ermöglicht die einfache Installation der externen Steuerungseinheit 5500-01 an einem Gehäuse, mit oder ohne Verteilerblock 5500-MAN. Befestigungsteile sind im Lieferumfang enthalten; Steuerungseinheit und Verteilerblock sind nicht im Lieferumfang enthalten.
BetriebsartZur Montage der Steuerungseinheit 5500 an einem Gehäuse oder einer Rückwand
Serie5500
SystemType Z Purge ; Ex pzc Purge
Gefährliche UmgebungGas oder Staub
SchutzartMontageart 4X/IP66 (Seeloc-Unterlegscheiben)
MaterialHalterung: Edelstahl 316
Platte: Edelstahl 316
Befestigungsteile, Platte an Gehäuse (Beutel 1)
Schrauben (3): Edelstahl 304
Unterlegscheiben (3): Seeloc von APM Hexseal (Teile-Nr. 75082 Buna-N)
Mutter: Edelstahl 304
Befestigungsteile, Halterung an Platte (Beutel 2)
Schrauben (2): Edelstahl 304
Unterlegscheiben (2): Hartfaser
Muttern (2): Edelstahl 304
Masse5500-ACC-BKT-NM 1,5 kg
5500-ACC-BKT-YM 2,6 kg
AbmessungenAbmessungen der Halterung: siehe Maßzeichnung.
Befestigungsteile, Platte an Gehäuse (Beutel 1)
Schrauben (3): ¼ x 20 x ¾ Zoll
Unterlegscheiben (3): 1 Zoll (AD); 9,53 mm (Innendurchmesser)
Mutter: ¼Zoll
Befestigungsteile, Halterung an Platte (Beutel 2)
Schrauben (2): Knopfschrauben, 5 mm x 12 mm
Unterlegscheiben (2): No 8
Muttern (2): Nyloc-Mutter, 5 mm
LieferumfangJe eine (1) Halterung und Platte mit Befestigungsteilen im Lieferumfang enthalten (Steuerungseinheit und optionaler Verteilerblock sind separat erhältlich).