Wählen Sie Ihr Land

Global

WCS3B-LS810DHS Lesekopf

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten
  • Berührungsloser, absoluter Positionsgeber
  • Automatische Verschmutzungserkennung
  • Integriertes Anzeigemodul
  • Erweiterter Temperaturbereich
  • Ausgabe von Position und Geschwindigkeit
  • Beschleunigungsmessung in 3 Achsen
  • Ausgabe der ID-Nummer für ID-Pads

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten WCS3B-LS810DHS

Lesekopf, IO-Link-Schnittstelle
Überfahrgeschwindigkeitv≤ 12,5 m/s
Messlängemax. 314,5 m
Freie Toleranzen zur Codeschienehorizontal: 31 mm ( ± 15,5 mm )
vertikal: 28 mm ( ± 14 mm )
Auflösung± 0,4 mm (1250 Positionen/m)
MTTFd40 a
Gebrauchsdauer (TM)10 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün:
statisch an - Power-On
blinkend - IO-Link Modus
DatenflussanzeigeLED gelb: Datenübertragung aktiv
FehleranzeigeLED rot
blinkend: Lesekopf außerhalb der Codeschiene
permanent leuchtend: interner Diagnosefehler
DisplayAnzeigemodul, 6-stellig , an Einbaulage anpassbar
BetriebsspannungUB18 ... 30 V DC
LeistungsaufnahmeP012 VA
SchnittstellentypIO-Link
IO-Link-Version1.1
GeräteprofilIdentifikation und Diagnose - I&D
Firmwareaktualisierung
ProzessdatenEingang: 18 Byte
- Positionswert 32 Bit
- Geschwindigkeitswert 16 Bit
- Beschleunigungswert 3 x 16 Bit
- Identnummer 16 Bit
- Heartbeat 8 Bit
- Statusdaten 24 Bit
Ausgang: 1 Byte
- Steuersignale 8 Bit
Hersteller-ID1 (0x0001)
Geräte-ID6291713 (0x600101)
ÜbertragungsrateCOM3 (230,4 kbits/s)
Min. Zykluszeit1,5 ms
"SIO Mode"-Unterstützungnein
Kompatibler Masterport-TypClass A
KommunikationsschnittstelleIEC 61131-9 / IO-Link V1.1.3
StöraussendungDIN EN 61000-6-4 , DIN EN 12015
StörfestigkeitDIN EN 61000-6-2 , DIN EN 12016
SchockfestigkeitDIN EN 60068-2-27, Halbsinus 30 g, 18 ms
SchwingungsfestigkeitDIN EN 60068-2-6, Sinus, 5 g, 10 - 2000 Hz, 10 Zyklen
CSA-ZulassungcCSAus Certified, General Purpose
Class 2 Power Source
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Betriebstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit90 % , nicht kondensierend
AnschlussartGerätestecker M12 x 1, 5-polig
SchutzartIP54
Material
GehäuseABS , PC (Polycarbonat)
Masse500 g
BestellinformationenMontageplatte im Lieferumfang enthalten