Wählen Sie Ihr Land
HiC2081 Temperaturmessumformer
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 1-kanalige Trennbarriere
- 24 V DC-Versorgung (busgespeist)
- Eingang für Thermoelement, RTD, Potentiometer oder Spannung
- Linearisierter Ausgang 4 mA ... 20 mA, Senke/Quelle
- Sensorbruchüberwachung
- Konfigurierbar mit PACTware
- Leitungsfehlerüberwachung
- Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508
Mehr anzeigen




Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL
DatenblattFunktionKlassifikationenProduktdokumentationKonstruktion / SimulationZulassungenSoftwareZugehörige Produkte
Technische Daten HiC2081
Signaltyp | Analogeingang |
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 2 |
Anschluss | SL1: 1a, 1b(-); 2a, 2b(+) | |
Bemessungsspannung | Ur | 20 ... 30 V DC busgespeist über Termination Board |
Welligkeit | innerhalb der Versorgungstoleranz | |
Verlustleistung | ≤ 0,98 W | |
Leistungsaufnahme | max. 0,98 W |
Programmierschnittstelle | Programmierbuchse |
Anschlussseite | Feldseite | |||||||||||||
Anschluss | SL2: 5a(+), 1a(+), 1b(-), 5b(-) | |||||||||||||
RTD | Typ Pt10, Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000 (EN 60751: 1995) Typ Pt10GOST, Pt50GOST, Pt100GOST, Pt500GOST, Pt1000GOST (6651-94) Typ Cu10, Cu50, Cu100 (P50353-92) Typ Ni100 (DIN 43760) | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Thermoelemente | Typ B, E, J, K, N, R, S, T (IEC 584-1: 1995) Typ L (DIN 43710: 1985) Typ TXK, TXKH, TXA (P8.585-2001) | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Potentiometer | 0 ... 20 kΩ (2-Leiter-Anschluss), 0,8 ... 20 kΩ (3-Leiter-Anschluss) | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Spannung | wählbar innerhalb des Bereiches -100 ... 100 mV | |||||||||||||
Eingangswiderstand | ≥ 1 MΩ (-100 ... 100 mV) |
Anschlussseite | Steuerungsseite | |||||||||||||
Anschluss | SL1: 8a(+), 7a(-) | |||||||||||||
Ausgang | Analog-Stromausgang | |||||||||||||
|
Anschluss | SL1: 6b | |
Ausgangsart | Transistor mit offenem Kollektor (interner Fehlerbus) |
Abweichung | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Reaktionszeit | Worst-Case-Wert (Sensorbruch- und/oder Sensorkurzschlusserkennung aktiviert) mV: 1 s, Termoelemente mit Klemmstellenkompensation: 1,1 s, Thermoelemente mit fester Referenztemperatur: 1,1 s, 3- oder 4-Leiter-RTD: 920 ms, 2-Leiter-RTD: 800 ms, Potentiometer: 2,05 s |
Ausgang/Versorgung, Programmiereingang | Funktionsisolierung, Bemessungsisolationsspannung 50 V AC Zwischen Programmiereingang und Versorgung ist keine galvanische Trennung vorhanden. Das Programmierkabel hat eine galvanische Trennung und vermeidet somit die Bildung von Massenschleifen. |
Anzeigeelemente | LEDs | |
Bedienelemente | DIP-Schalter | |
Werkseinstellung | Ausgang: Stromquelle 4 ... 20 mA Eingang: Pt100, 4-Draht, Temperaturbereich -200 ... 850 °C (73 ... 1123 K) | |
Konfiguration | über DIP-Schalter über PACTware | |
Beschriftung | Platz für Beschriftung auf der Frontseite |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |||||
|
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2012 EN 61326-3-2:2008 | |
Schutzart | IEC 60529:2001 | |
Schutz gegen elektrischen Schlag | UL 61010-1:2012 |
Umgebungstemperatur | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5 ... 90 %, nicht kondensierend bis zu 35 °C (95 °F) |
Schutzart | IP20 | ||||||||||
Masse | ca. 100 g | ||||||||||
Abmessungen | 12,5 x 106 x 128 mm (B x H x T) | ||||||||||
| |||||||||||
Befestigung | auf Termination Board | ||||||||||
Codierung | Pin 1, 2 und 4 gekürzt Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung. |
EU-Baumusterprüfbescheinigung | BASEEFA 14 ATEX 0129 X | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Analogausgänge, Versorgung, Sammelfehlermeldung | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Schnittstelle | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Zertifikat | BASEEFA 14 ATEX 0130 X | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Galvanische Trennung | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Richtlinienkonformität | |||||||||||||||||
|
FM-Zulassung | ||||||||
| ||||||||
UL-Zulassung | ||||||||
| ||||||||
IECEx-Zulassung | ||||||||
|
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
Verwandte Newsartikel und Anwendungen
Lesen Sie mehr über Newsartikel und Anwendungen zu diesem Produkt.