Wählen Sie Ihr Land

Global

IDM-Z2-x64-D-* 1-D- und 2-D-Handlesegerät mit Kabel für Zone 2/22

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Zugelassen für Zone 2 und 22 (ATEX und IECEx)
  • Lesbar sind alle gängigen 1-D Barcode-Familien
  • 2-D-Modell unterstützt DataMatrix, QR und andere zweidimensionale Codes
  • Falltest aus 2 m zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit
Product Compliance: Europe – CE
Approval
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten IDM-Z2-x64-D-*

1-D- und 2-D-Handlesegerät mit Kabel für Zone 2/22
TypScanfrequenz: 500 Hz (1D-Modelle), 60 Hz (2D-Modell)
LichtartLED, sichtbares Rotlicht (630/1310 nm)
Fremdlichtfestigkeit 100.000 lx
Lesbare CodesBarcode-Typen: Code 39, Code 39 Trioptic, Code 32, Code 93, Code 11, Codabar, Code 128, GS1-128 / EAN 128, UPC / EAN / JAN (with addition), MSI/Plessey, UK/Plessey, IATA, Interleaved 2 of 5, Standard and Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Telepen, GS1 DataBar, Australian Post, China Post, Deutsche Post, US Planet, US Postnet, British Post, Intelligent Mail, Japan Post, Korean Post, Dutch KIX Post
Typen von gestapelten Codes (je nach gewähltem Modell): PDF417, MicroPDF417, Code 49, Code 16K, Verbundstoff, Codablock F
2D-Codetypen (je nach gewähltem Modell): DataMatrix, QR, MicroQR, Aztec, Maxicode
Leseabstand20 ... 850 mm (1-D-Modell)
30 ... 380 mm (2-D-Modell)
Auflösungca. ≥ 0,76 mm (1D-Modelle)
ca. ≥ 0,13 mm (2-D-Modell)
Anzeigen2 x LED (Betriebszustand)
Beeper/Summer (kann ausgeschaltet werden)
SchnittstellentypRS-232 TTL, RS-422 und USB
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61000-6-2:2005 + AC:2005 , EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
Explosionsschutz
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2018
EN 60079-11:2012
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)EN 50581:2012
Zusätzliche NormenkonformitätEN 60950-1:2006+A1:2010+A2:2013+A11:2009+A12:2011
Betriebstemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Lagertemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit95 % nicht kondensierend
Schlagfestigkeit50 Falltests aus 2 m Höhe auf Beton
SchutzartIP65
Masseca. 200 g ohne Kabel
Abmessungen104 mm x 185 mm x 76 mm
EU-BaumusterprüfbescheinigungIBExU19ATEXB016X
IECEx IBE 19.0026X
Kennzeichnung1-D model:
Ex-Hexagon II 3GEx ic IIC T4 Gc
[exsign] II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc
2-D model:
[exsign] II 3G Ex ic IIB T4 Gc
[exsign] II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.