Wählen Sie Ihr Land

Global

IDM-Z1-x64-D-* 1-D- und 2-D-Handlesegerät mit Kabel für Zone 1/21

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Zugelassen für Zone 1 und 21 (ATEX und IECEx)
  • Lesbar sind alle gängigen 1-D Barcode-Familien
  • 2-D-Modell unterstützt DataMatrix, QR und andere zweidimensionale Codes
  • Falltest aus 2 m zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit
Product Compliance: Europe – CE
Approval
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten IDM-Z1-x64-D-*

1-D- und 2-D-Handlesegerät mit Kabel für Zone 1/21
TypScanfrequenz: 500 Hz (1D-Modelle), 60 Hz (2D-Modell)
LichtartLED, sichtbares Rotlicht (630/1310 nm)
Fremdlichtfestigkeit 100.000 lx
Lesbare CodesBarcode-Typen: Code 39, Code 39 Trioptic, Code 32, Code 93, Code 11, Codabar, Code 128, GS1-128 / EAN 128, UPC / EAN / JAN (with addition), MSI/Plessey, UK/Plessey, IATA, Interleaved 2 of 5, Standard and Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Telepen, GS1 DataBar, Australian Post, China Post, Deutsche Post, US Planet, US Postnet, British Post, Intelligent Mail, Japan Post, Korean Post, Dutch KIX Post
Typen von gestapelten Codes (je nach gewähltem Modell): PDF417, MicroPDF417, Code 49, Code 16K, Verbundstoff, Codablock F
2D-Codetypen (je nach gewähltem Modell): DataMatrix, QR, MicroQR, Aztec, Maxicode
Leseabstand20 ... 850 mm (1-D-Modell)
30 ... 400 mm (2-D-Modell)
Auflösungca. ≥ 0,76 mm (1D-Modelle)
ca. ≥ 0,13 mm (2-D-Modell)
Anzeigen2 x LED (Betriebszustand)
Beeper/Summer (kann ausgeschaltet werden)
SchnittstellentypRS-232, RS-422 und USB
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61000-6-2:2005 + AC:2005 , EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
NiederspannungEN 60950-1:2006+A1:2010+A2:2013+A11:2009+A12:2011
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)EN 50581:2012
Betriebstemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Lagertemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) (1-D-Modell)
-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) (2-D-Modell)
Relative Luftfeuchtigkeit95 % nicht kondensierend
Schlagfestigkeit50 Falltests aus 2 m Höhe auf Beton
SchutzartIP65
Masseca. 200 g ohne Kabel
Abmessungen104 mm x 185 mm x 76 mm
EU-BaumusterprüfbescheinigungIBExU 18ATEX1049
IECEx IBE 18.0008
Kennzeichnung1-D-Modell:
Ex-Hexagon II 2G Ex ib IIB T4 Gb
[exsign] II 2D Ex ib IIIC T135°C Db
2-D-Modell:
[exsign] II 2G Ex ib op is IIB T4 Gb
[exsign] II 2D Ex ib op is IIIC T135°C Db
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2018
EN 60079-11:2012
EN 60079-28:2015
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.