Wählen Sie Ihr Land

Global

K-LB-1.6 Überspannungsschutz-Barriere

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 1-kanalig
  • Montage auf Hutschiene
  • Für eigensichere oder nicht eigensichere 6 V-Anwendungen
  • Schützt Feld- und Steuerungskreiseingänge
  • Max. Ableitstrom (8/20 µs) 20 kA
  • Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset)
  • Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Approval
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Product Compliance: USA - cCSAus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten K-LB-1.6

Anzahl der geschützten Signalleitungen2
Topologienicht geerdet
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
Anschlussgeschützter Bereich: Klemmen 7, 8
ungeschützter Bereich: Klemmen 1, 2
BemessungsstromIr250 mA
Leckstrom< 5 µA bei 1 V und 25 °C (77 °F) , Leitung-Leitung
Nennspannung1 V DC
Höchste DauerspannungUc6 V DC
Längswiderstand< 0,5 Ω pro Leitung
Stoßstrombemessung10 kV/5 kA (Kategorie C2)
2 kV/2 kA (Kategorie D1)
Impulsableitstoßstrom (10/350 µs)Iimp2 kA pro Leitung (2x)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)In5 kA pro Leitung (10x)
Bemessungs-Stoßstrom (8/20 µs)ISM10 kA pro Leitung (1x)
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs)Itotal20 kA (1x)
SchutzpegelUpmax. 60 V Leitung-Leitung bei Nennableitstoßstrom In
max. 1,2 kV Leitung-Erde bei Nennableitstoßstrom In
Impuls-Rücksetzzeit< 30 ms
Einfügedämpfung≤ 0,05 dB, bei 0 ... 4 kHz, in 600 Ω-System
≤ 3 dB, bei 0 ... 174 kHz, in 100 Ω-System
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
SchutzartIEC 60529:2013
Überspannungsschutz-Geräte für NiederspannungEN 61643-21:2001+A1:2009+A2:2013
IEC 61643-21:2001+A1:2008+A2:2012
Einbaubedingungen
EinbauortInnenraum
Umgebungstemperatur-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
Bei Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich EG-Baumusterprüfbescheinigung beachten.
Relative Luftfeuchtigkeit5 ... 95 %
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Aderquerschnitt2 x 2,5 mm2
Masseca. 100 g
Abmessungen12,5 x 115 x 116 mm (B x H x T)
Höhe115 mm
Breite12,5 mm
Tiefe116 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
EU-BaumusterprüfbescheinigungPTB 00 ATEX 2176 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2(1)G Ex ia IIC T6/T5/T4
TemperaturklasseT6 für Umgebungstemperatur ≤ 50 °C
T5 für Umgebungstemperatur ≤ 70 °C
T4 für Umgebungstemperatur ≤ 80 °C
SpannungUi6 V
StromIi250 mA
Innere KapazitätCivernachlässigbar
Innere InduktivitätLi 200 µH
ZertifikatPF 16 CERT 4065 X
KennzeichnungEx-Hexagon II (3)D [Ex ic Dc] IIIC
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012
CSA-Zulassung
Control Drawing116-0187 (cCSAus)
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx BAS 14.0010X
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.