Wählen Sie Ihr Land
SR.CS2* Steuerkästen Division 2, Edelstahl
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Für den Einsatz in Nordamerika
- Gehäuse aus Edelstahl
- Zertifiziert für explosionsgefährdete Bereiche der Class I, Division 2
- Bis zu 107 Bedienelemente pro Steuerkasten
- 10 Gehäusegrößen verfügbar
- Dichtungskante mit Drainagekanal
- Konfiguration der Bedienelemente, Anzahl der Kabeleinführungen und Typ der Kabelverschraubungen wie spezifiziert
- Konfiguration der Flanschplatten, Erdungsbolzen und Scharniere wie spezifiziert
- Hohe Flexibilität durch vertikale oder horizontale Montageoptionen
- Bis zu 4 Flanschplatten
- Große Auswahl an Beschriftungen und Zubehör erhältlich
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN