Wählen Sie Ihr Land

Global

KFD2-RCI-1 Ventilsteuerbaustein

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 1-kanaliger Signaltrenner
  • 24 V DC-Versorgung (Power Rail)
  • Ausgang 20,4 mA bei 13,5 V DC
  • Eingang 19 V DC ... 30 V DC
  • Immun gegen Testpulse
  • Leitungsfehlerüberwachung
  • Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten KFD2-RCI-1

SignaltypBinärausgang
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
AnschlussPower Rail oder Klemmen 14+, 15-
BemessungsspannungUr19 ... 30 V DC
BemessungsstromIr< 35 mA
Leistungsaufnahme< 0,8 W
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussKlemmen 10+, 11-
Prüfimpulslängemax. 2 ms von DO-Karte
Eingangsstrom40 mA bei 19 ... 30 V DC
Signalpegel1-Signal: 19 ... 30 V DC
0-Signal: 0 ... 5 V DC
Leistungsaufnahme< 1,2 W
Betriebsartschleifengespeist
AnschlussseiteFeldseite/Steuerungsseite
AnschlussKlemmen 1+, 3- (Klemmen 1+, 2 für Testkreis)
InnenwiderstandRica. 275 Ω
StromIe≤ 20,4 mA
SpannungUe≥ 13,5 V
LeerlaufspannungUs> 16 V
Spannung1-Signal: > 13,5 V
Strom1-Signal: 20,4 A
0-Signal: 4,2 mA
Lastmax. 650 Ω
Ansprechzeit< 40 ms Eingang zu Ausgang
LeitungsfehlerüberwachungKurzschlussspannung < 1 V , Leerlaufspannung > 16 V
Ausgang II
AnschlussKlemme 7: Quelle (-) oder Senke (+), Klemme 8: Quelle (+), Klemme 9: Senke (-)
Strom11 mA (Betriebsart Quelle oder Senke)
Spannung9 ... 30 V Betriebsart Senke von externer Versorgung
Lastmax. 650 Ω , Betriebsart Quelle , bei HART ≥ 230 Ω
KommunikationDurchleitung des HART-Signals zwischen Eingang II und Ausgang
Feldstromkreis/SteuerstromkreisBasisisolierung nach IEC 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Eingang/VersorgungFunktionsisolierung, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
Ausgang II/VersorgungFunktionsisolierung, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
AnzeigeelementeLEDs
BedienelementeDIP-Schalter
Konfigurationüber DIP-Schalter
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2012
SchutzartIEC 60529:2001
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Masseca. 150 g
Abmessungen20 x 119 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp B2
Höhe119 mm
Breite20 mm
Tiefe115 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.