Wählen Sie Ihr Land
KCD2-SLD-Ex2.1545-Y1 Ventilsteuerbaustein
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 2-kanalige Trennbarriere
- 24 V DC-Versorgung (bus- oder schleifengespeist)
- Ausgang 45 mA bei 15 V DC
- Leitungsfehlertransparenz (LFT)
- Immun gegen Testpulse
- Gehäusebreite 12,5 mm
Mehr anzeigen




Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
DatenblattFunktionKlassifikationenInformationsmaterialProduktdokumentationKonstruktion / SimulationZulassungenZugehörige Produkte
Technische Daten KCD2-SLD-Ex2.1545-Y1
Signaltyp | Binärausgang |
Anschluss | Power Rail oder Klemmen 9+, 10- busgespeist | |
Bemessungsspannung | Ur | 18 ... 30 V DC |
Verlustleistung | < 2 W | |
Leistungsaufnahme | max. 3,5 W bei 45 mA Ausgangsstrom |
Anschlussseite | Steuerungsseite | |
Anschluss | Klemmen 5+, 6-; 7+, 8- begrenzte elektrische Werte : max. 30 V , max. 5 A | |
Prüfimpulslänge | max. 2 ms von DO-Karte | |
Signalpegel | schleifengespeist 1-Signal: 18 ... 30 V DC (Strom begrenzt auf ≥ 20 mA) 0-Signal: 0 ... 5 V DC busgespeist 1-Signal: 15 ... 24 V DC (Strom begrenzt auf 5 mA) 0-Signal: 0 ... 5 V DC | |
Bemessungsstrom | Ir | schleifengespeist 0-Signal: typ. 1,6 mA bei 1,5 V DC; typ. 8 mA bei 3 V DC (maximaler Leckstrom DO-Karte) 1-Signal: ≥ 20 mA (minimaler Laststrom DO-Karte) busgespeist 1-Signal: 5 mA |
Einschaltstrom | ≤ 200 mA nach 100 µs |
Anschlussseite | Feldseite | ||||
Anschluss | Klemmen 1+, 2-; 3+, 4- | ||||
Innenwiderstand | Ri | ca. 167 Ω | |||
Strom | Ie | ≤ 45 mA | |||
Spannung | Ue | ≥ 15 V | |||
Strombegrenzung | Imax | 45 mA | |||
Leerlaufspannung | Us | min. 23,6 V | |||
Last | nominal 0,05 ... 20 kΩ , gültiger Bereich für Leitungsfehlerüberwachung (LFD) | ||||
Anzugs-/Abfallverzögerung | ≤ 20 ms / ≤ 20 ms | ||||
Leitungsfehlerüberwachung | |||||
|
Eingang/Ausgang | verstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff | |
Versorgung/Ausgang | verstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff |
Anzeigeelemente | LEDs | |
Bedienelemente | DIP-Schalter | |
Konfiguration | über DIP-Schalter | |
Beschriftung | Platz für Beschriftung auf der Frontseite |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |||||
|
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2017 , EN IEC 61326-1:2021 (Industriebereiche) , EN IEC 61326-3-2:2018 Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung. | |
Schutzart | IEC 60529:2013 | |
Schutz gegen elektrischen Schlag | UL 61010-1:2019 |
Umgebungstemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Schutzart | IP20 | |
Anschluss | Schraubklemmen | |
Masse | ca. 105 g | |
Abmessungen | 12,5 x 119 x 114 mm (B x H x T) , Gehäusetyp A2 | |
Befestigung | auf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001 |
EU-Baumusterprüfbescheinigung | UL 23 ATEX 3027 X | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Versorgung | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Eingang | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Sammelfehlermeldung | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Zertifikat | UL 23 ATEX 3065 X | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Galvanische Trennung | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Richtlinienkonformität | ||||||||||||||||||||
|
UL-Zulassung | E106378 | |||||||
| ||||||||
IECEx-Zulassung | ||||||||
|
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
Verwandte Newsartikel und Anwendungen
Lesen Sie mehr über Newsartikel und Anwendungen zu diesem Produkt.