Wählen Sie Ihr Land
LRP1.D.E4CX.B.1 Befehls- und Meldegerät Ex e, Polyamid, Not-Aus-Taster
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- NOT-AUS-Pilztaster 40 mm, rot, Drehentriegelung - 2x Öffner
- Gehäuse aus Polyamid (PA)
- Ex-db eb und Ex-tb-zertifiziert
- Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
- Schutzart IP66
- Unterseite Kabelverschraubung Polyamid, 1x M20
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN