Wählen Sie Ihr Land

Global

ENI58IL-H15YY5-0200UD1-RBY:01 Inkremental-Drehgeber

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Gehäuse ∅ 58 mm
  • Hohlwelle
  • Universeller Ausgangstreiber
  • BlueBeam-Technologie für höchste Präzision
  • 200 Striche

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten ENI58IL-H15YY5-0200UD1-RBY:01

Erfassungsartoptische Abtastung
Linearitätsfehler± 0,025 °
Impulszahl200
UL File NumberE223176 "For use in NFPA 79 Applications only"
MTTFd140 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
L1015 E+9 bei 3000 min-1
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsspannungUB4,75 ... 30 V DC
LeerlaufstromI0max. 50 mA
AusgangstypGegentakt oder RS422 (universeller Ausgangstreiber, Ausgangspegel abhängig von Eingangsspannung)
Laststrompro Kanal max. 40 mA , kurzschlussfest, verpolsicher
Ausgangsfrequenzmax. 400 kHz
Anstiegszeit300 ns
Phasenlage A zu B
Impulszahlen < 360090 ° ± 9 ° elektrisch
Impulszahlen ≥ 360090 ° ± 15 ° elektrisch
Tastverhältnis1/2 ± 10 %
Festkabel mit SteckerM12-Stecker, 5-polig
Kabel L = 300 mm , ∅6,5 mm, 5 x 2 x 0,14 mm2
SchutzartDIN EN 60529, IP65
KlimaprüfungDIN EN 60068-2-78 , keine Betauung
StöraussendungEN 61000-6-4:2007/A1:2011
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
SchockfestigkeitDIN EN 60068-2-27, 300 g, 6 ms
SchwingungsfestigkeitDIN EN 60068-2-6, 30 g, 10 ... 2000 Hz
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure , Anschlusskabel für die Feldverkabelung auf Anfrage
Maximal zulässige Umgebungstemperaturmax. 80 °C (max. 176 °F)
Arbeitstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Material
GehäuseAluminium 3.2315 (AlMgSi1, seewasserbeständig)
FlanschAluminium 3.2315 (AlMgSi1, seewasserbeständig)
WelleHohlwelle Edelstahl
Masse< 300 g
Drehzahlmax. 6000 min -1
Trägheitsmoment≤ 70 gcm2
Anlaufdrehmoment≤ 1,5 Ncm
Wellenbelastung
Winkelversatzmax. 1 °
Axialversatzmax. 1 mm
Abmessungen
Durchmesser58,5 mm