Wählen Sie Ihr Land

Global

GR.CSW* Klemmenkästen Ex e, mit Fenster, glasfaserverstärkter Polyester (GFP)

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester (GRP)
  • Sichtfenster mit Klappe zur zeitsparenden Inspektion der eingebauten Komponenten
  • Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Ex-eb-, Ex-ia- und Ex-tb-zugelassen
  • Temperaturbeständig bis -50 °C
  • Konfiguration der Klemmen, Kabeleingänge und Typ der Kabelverschraubungen wie spezifiziert

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Approval
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten GR.CSW*

Klemmenkästen Ex e, mit Sichtfenster und Schutzklappe, glasfaserverstärkter Polyester (GFP)
Betriebsspannung1000 V AC max.
Betriebsstromanwendungsbezogen
Gehäusedeckelkomplett abnehmbar , Sichtfenster mit Abdeckklappe , optional mit Scharnieren
Befestigung Deckelsiehe Datentabelle
SchraubenEdelstahl-Kreuzschlitzschraube mit verlängertem Schlitz
Deckeldichtunggeschäumtes Silikon
SchutzartIP66
Kabeleingangsiehe Datentabelle
Anzahl Leitungseinführungensiehe Datentabelle
Klemmenbestückung
Anzahl Hutschienensiehe Datentabelle
KlemmentypStandard siehe PDF-Datenblatt, andere Klemmentypen optional
Klemmenanzahl pro Hutschienesiehe Datentabelle
Material
Umgehäusekohlenstoffangereicherter antistatischer glasfaserverstärkter Polyester (GFP)
FinishEigenfarbe schwarz
Erdungsplatte2 mm oder 5 mm Messing optional
Massesiehe Datentabelle
gültig für leeres Gehäuse, Zunahme durch eingebaute Komponenten
Abmessungensiehe Datentabelle
Befestigungsiehe Datentabelle
Erdungstandardmäßig keine
optional interner/externer M6- oder M8-Erdungsbolzen, Messing vernickelt
optional interner/externer M6- oder M8-Edelstahl-Erdungsbolzen
Umgebungstemperatur-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
EU-BaumusterprüfbescheinigungCML 16 ATEX 3009X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex eb IIC T* Gb
Ex ib IIC T* Gb
Ex tb IIIC T** °C Db
T6/T80 °C @ Ta +40 °C
T5/T95 °C @ Ta +50 °C
T4/T130 °C @ Ta +55 °C
IECEx-ZulassungIECEx CML 16.0008X
UKCA-ZulassungCML 22 UKEX 2550X
SchutzartEN 60529
CE-Kennzeichnung0102
BestellinformationenDieses Gerät wird vollständig bestückt und betriebsbereit ausgeliefert. Für Details zur Konfigurierung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Optionales Zubehörinterne/externe M6- oder M8-Erdungsbolzen, Messing vernickelt
interne/externe M6- oder M8-Edelstahl-Erdungsbolzen
Erdungsplatte, Messing
Montageplatte, Edelstahl
Scharniere, Polyamid
Auflageblock für Hutschiene, Polyamid
Graviertes Beschriftungsschild, Kunststoff
Graviertes Beschriftungsschild, Edelstahl
Koloriertes Beschriftungsschild, Edelstahl