Wählen Sie Ihr Land

Global

VOS-IL-F238W-26 Spotbeleuchtung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Gleichmäßigen Ausleuchtung matter sowie reflektierender Oberflächen
  • Direkte Montage der Spotbeleuchtung an den Sensor
  • Intelligente Lichtsteuerung mit integriertem Blitzcontroller
  • Öffnungswinkel des Lichtkegels 26°
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten VOS-IL-F238W-26

Öffnungswinkel des Lichtkegels 26°, Weißlicht, 1 High-Power-LED, Leuchtfeldgröße Ø 24,2 mm, integrierter Blitzcontroller
Leuchtfeldgröße∅ 24,2 mm
Lichtsender1 High-Power-LED
LED-FarbeWeißlicht
Farbtemperatur5300 K
LichtführungGerichtet mit 26°-Vorsatzlinsen
Bestrahlungsstärke80 W/m2 bei 0,2 m Arbeitsabstand
BetriebsartPuls- / Blitzbetrieb
BetriebsanzeigeLED grün: Versorgung
FunktionsanzeigeLED grün: Trigger
BetriebsspannungUB21 ... 30 V DC
Stromaufnahme0,1 A bei 24 V DC (gemittelt) / 0,2 A ( max. gepulst )
Blitzdauer0,01 ... 10 ms
VOS2000 0,08 ... 10 ms
VOS5000 0,18 ... 10 ms
Ein-/AusgangsartFlankengetriggert / fallende Flanke
0-Pegel0 ... 8 V
1-Pegel10 V ... UB
Photobiologische SicherheitRisikogruppe 2 nach IEC 62471
CE-KonformitätCE
Umgebungstemperatur5 ... 45 °C (41 ... 113 °F) , keine Betauung
Lagertemperatur-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit90 % nicht kondensierend
SchutzartIP65
AnschlussKabel PUR , M12-Stecker, 5-polig , A-kodiert , 230 mm
Material
GehäuseAluminium, eloxiert I PMMA
MontageMontagewinkel
Masseca. 200 g
Abmessungen
Höhe56 mm
Breite35 mm
Länge35 mm