Wählen Sie Ihr Land

Global

MONAD-M08-1,25-M10-1,5/36 Montageadapter

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Verwendbar für VIM3*- / VIM6*-Schwingungssensoren mit Außengewinde
  • Robust durch Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A)
  • Einfache Montage durch Einschraubgewinde
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten MONAD-M08-1,25-M10-1,5/36

Montageadapter für VIM3*-/VIM6*-Schwingungssensoren, Innengewinde M8 x 1,25 x 10, Aussengewinde M10 x 1,5, Einschraubtiefe 18
Passende KomponentenVIM3*-Schwingungssensoren
VIM6*-Schwingungssensoren
Aussengewindefür Maschinenmontage
Gewindetypmetrisch
GewindegrößeM10 x 1,5
Einschraubtiefe18 mm
Innengewindefür Sensormontage
Gewindetypmetrisch
GewindegrößeM8 x 1,25
Gewindelänge10 mm
LängeL35 mm
Durchmesser27,71 mm
MaterialEdelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A)
Masse69 g