Wählen Sie Ihr Land
NAB10-30GM50-I Induktiver Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Induktiver Analogsensor
- Ausgang 4 mA ... 20 mA
- Messbereich 0 ... 10 mm
- Bündig einbaubar
- Flexibel einsetzbar durch vielfältige Montagemöglichkeiten
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV