Wählen Sie Ihr Land

Global

NSB10-30GH50-2E2-M1-S2D2 Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Keine Blindzone
  • 10 mm bündig
  • Verwendung von metallischen Standardbetätigungsflächen
  • Anwendungen bis Kat.2, PLd/ SIL2 möglich (Redundant einsetzbar bis Kat. 3 / PLe / SIL3)
  • LED für Schaltzustand und Fehleranzeige
  • Sicherheitsausgänge OSSD
  • E1-Typgenehmigung
  • Erweiterter Temperaturbereich
    -40 ... +85 °C
  • TÜV zertifiziert
  • Betriebsspannung 10 V DC ... 30 V DC
  • Max. Einsatzhöhe 5000 m

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval
Product Compliance: International – TÜV SÜD
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NSB10-30GH50-2E2-M1-S2D2

Schaltfunktion2 x Schließer (NO)
AusgangstypPNP
Schaltabstandsn10 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 8,1 mm
BetätigungselementReferenzelement gemäß EN IEC 60947-5-2 (FE360 - ST37K)
30 mm x 30 mm x 1 mm
Reduktionsfaktor rAl0,5
Reduktionsfaktor rCu0,45
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,8
Reduktionsfaktor rMs0,55
Ausgangsart4-Draht
BetriebsspannungUB10 ... 30 V
BemessungsbetriebsspannungUe12 ... 24 V
Schaltfrequenzf0 ... 30 Hz
HystereseHtyp. 5%
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
Überlastfestigkeitja
SpannungsfallUd≤ 3 V
bei IL (Summe aller Ausgänge) max. 50 mA
BemessungsisolationsspannungUBIS30 V
BetriebsstromIL1 ... 30 mA pro Ausgang
ReststromIr0 ... 0,5 mA
LeerlaufstromI0≤ 15 mA
Bereitschaftsverzugtv≤ 300 ms
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
FehleranzeigeLED, rot
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 2
Performance Level (PL)PL d
KategorieKat. 2
MTTFd> 7500 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)min. 60 %
Gesicherter Ausschaltabstand eines PDDBSar15 mm
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2:2007
EN IEC 60947-5-3:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN IEC 61508:2010
EN IEC 62061:2021
kompatibel zu EN ISO 61131-2:2007 Typ 1, 2, 3
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
E1-Typgenehmigung10R-06
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Einsatzhöhe≤ 5000 m über NN
AnschlussartKabel
GehäusematerialEdelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A)
StirnflächePBT
SchutzartIP68 / IP69
Kabel
Aderendhülsenja
Kabeldurchmesser4,8 mm ± 0,15 mm
Biegeradius> 10 x Kabeldurchmesser
MaterialPUR
Farbeschwarz
Aderzahl4
Aderquerschnitt0,5 mm2
LängeL2 m
Masse173 g
Abmessungen
Länge65 mm
Durchmesser30 mm
LieferumfangLieferung mit 2 Muttern