Wählen Sie Ihr Land
ARS11-B2-IA08-1 Ethernet-APL Rail Field SwitchFieldConnex®
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Managed Ethernet-APL Field Switch für die Prozessindustrie
- PROFINET MRP, S2-Redundanz und dynamische Rekonfiguration
- 2 1000BASE-T- und 2 SFP-Schnittstellen
- Redundanter Netzeingang 20 V DC ... 60 V DC
- Montage in Zone 2
- Physical-Layer-Diagnose am Spur
- Konfiguration und Diagnose mit FDI, Web-Schnittstelle, PROFINET-Gerätefunktionen und SNMP
- Unterstützt Netzwerksicherheit
- Gespeiste Spur-Ports, eigensicher, Ex ia nach 2-WISE und FISCO
- Unterstützung von Ethernet-APL- und PROFIBUS-PA-Instrumenten
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN