Wählen Sie Ihr Land

Global

Ex-Time 40 Uhr

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Mit Quartzuhrwerk
  • Robustes Metallgehäuse
  • Einfache und unkomplizierte Zeiteinstellung
Approval
Product Compliance: USA - SGSus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten Ex-Time 40

Explosionsgeschützte Quartz-Wanduhr
Batterietyp1x LR14 nach IEC (typgeprüft)
Betriebsdauer1 Jahr
Genauigkeit-5 / +15 Sekunden pro Monat
Umgebungstemperatur0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Masseca. 2 kg
Abmessungen400 mm x 60 mm
EU-BaumusterprüfbescheinigungPTB 02 ATEX 2197 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 G Ex ia IIC T4 Gb
SGS-Zulassung
SGS-ZertifikatSGSNA/22/SUW/00077X
SGS-KennzeichnungClass I, Division 1, Groups A, B, C, D, T4
UKCA-Zulassung
UKCA-ZertifikatCML 21UKEX 21404X
UKCA-KennzeichnungEx-Hexagon II 2G Ex ia IIC T4 Gb
LieferumfangEx-Time 40
Batterien
Dokumentation