Wählen Sie Ihr Land
M-LBAS-IA1.DE Überspannungsschutz-ModulFieldConnex®
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Für Ethernet-APL-Spur-Ports
- Eigensicher gemäß 2-WISE und FISCO
- Installation auf Hutschiene im Schrank oder Feldverteiler
- Direkte Erdung der Kabelabschirmung




Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
DatenblattFunktionKlassifikationenInformationsmaterialProduktdokumentationKonstruktion / SimulationZulassungen
Technische Daten M-LBAS-IA1.DE
Überspannungsschutz-Modul, Ethernet-APL, Schaltschrankinstallation, Ex ia, Ex ec, direkte Schirmerdung |
Ausführung / Montage | Schaltschrankinstallation | |
Installation im explosionsgefährdeten Bereich | Zone 1 |
Schnittstellentyp | Ethernet-APL Hilfsgerät |
Bemessungsspannung | Ur | 30 V | |||||||||
Bemessungsstrom | Ir | 500 mA | |||||||||
Stoßstrombemessung | 2 kV/1 kA (Kategorie C1) pro Leitung 10 kV/5 kA (Kategorie C2) pro Leitung 1 kA (Kategorie D1) pro Leitung | ||||||||||
Impulsableitstoßstrom (10/350 µs) | Iimp | 0,5 kA pro Leitung | |||||||||
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) | In | ||||||||||
| |||||||||||
Max. Ableitstrom (8/20 µs) | Imax | 10 kA Überlastungs-Ausfallmodus 3 nach IEC 61643-21 | |||||||||
Schutzpegel | Up | ||||||||||
|
Schutzart | IEC/EN 60529 | |
Klimatische Bedingungen | IEC 60721 | |
Schockfestigkeit | EN 60068-2-27 | |
Schwingungsfestigkeit | EN 60068-2-6 | |
Überspannungsschutz | IEC 61643-21 | |
Ethernet | Ethernet-APL , IEEE 802.3 für 10BASE-T1L |
Umgebungstemperatur | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Lagertemperatur | -50 ... 90 °C (-58 ... 194 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 95 % nicht kondensierend | |
Schockfestigkeit | 15 g 11 ms | |
Schwingungsfestigkeit | 1 g , 10 ... 150 Hz |
Anschlussart | Schraubklemmen | |
Aderquerschnitt | starre Leitung 0,5 ... 2,5 mm2 , Litze 0,5 ... 1,5 mm2 | |
Gehäusematerial | Polyamid PA 6.6 | |
Schutzart | IP20 | |
Masse | 32 g | |
Befestigung | Hutschiene |
EU-Baumusterprüfbescheinigung | TÜV 22 ATEX 8786 X , TÜV 22 ATEX 8816 X | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Richtlinienkonformität | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Ergänzende Informationen |
IECEx-Zulassung | IECEx TUR 22.0017X | ||||
|
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
Verwandte Newsartikel und Anwendungen
Lesen Sie mehr über Newsartikel und Anwendungen zu diesem Produkt.